Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
产品使用国家/地区
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 已添加
{{totalQuantityInBom}} BOM合计 查看BOM >>

FiberRunner™ 线缆管理桥架系统

保护。安装更快捷。轻松扩展。

3D rendering of fiberrunner iso6-hr-ebnr00

产品概述

一个系统,无限可能。

泛达(Panduit)的 FiberRunner 桥架系统是业界领先的解决方案,专为在数据中心和通信环境中布设、管理和保护光纤及高性能铜缆而设计。FiberRunner 采用整体弯曲半径控制技术,配备光滑的电缆承载表面,并拥有全面的配件和附件组合,在保障网络性能的同时简化了安装流程。 免工具连接和模块化组件可加快部署速度,并使未来的扩展或重新配置变得快速高效。凭借数十年的创新积累和久经考验的可靠性,FiberRunner 提供了一种可扩展的端到端布线解决方案,有助于缩短安装时间、保护关键基础设施,并满足现代网络不断变化的需求。

一套光纤通道系统,提供全面的光纤管理解决方案

合规与认证

所有 FiberRunner 线槽、配件和模制部件均已通过 UL 2024、UL 94V-0 及 NEBS GR-63 认证,确保长期可靠性。

数据中心布线通道路线图

Routing Cable Out of the MDA

Data Center Cable Trunking Route Map Configuration

Renderings of fiberrunner in data center

光纤从 MDA 分配出来后,FiberRunner 会建立一条受保护的架空通道,从而实现数据中心内整洁、有序的水平布线。连续的通道段配有光滑的电缆承载表面,确保光纤在行间与区域之间长距离传输时得到保护。这种结构化的通道可减少拥堵、改善组织管理,并构建可预测的布线架构,从而简化日常网络管理。

  1. FiberRunner 垂直三通(FRVT12X4LYL)
  2. FiberRunner 快锁接头 (FRBC12X4LYL)
  3. FiberRunner 线槽 (FR12X4YL10)
  4. FiberRunner 弯曲半径控制喇叭口 (FRTR6X4LYL)
  5. FiberRunner 快锁接头 (FRBC6X4LYL)

Renderings of fiberrunner in data center

当光纤接近机柜或机架时,电缆引出接头会将电缆引导至受控的入口点,以防止安装过程中出现急转弯或拉伸。 过渡接头(如垂直三通、分流接头、溢流接头和喇叭口)可确保光缆从架空通道到设备机柜的平稳过渡,在网络中最敏感的节点之一保持光缆的整齐有序,并保护信号性能。这形成了一种整洁、可重复的引入方法,既支持初始部署,也支持未来的迁移、增设和变更。

  1. FiberRunner 溢出接头 (FRSPJ2X2LYL)
  2. FiberRunner 槽道 (FR6X4YL10)
  3. FiberRunner QuickLock 耦合器 (FBC2X2LYL)
  4. FiberRunner 1 端口溢出过渡接头至 1.5 英寸内径开槽波纹缠绕管 (FIDT2X2LYL)
  5. FiberRunner 内径 1.5 英寸开槽波纹缠绕管(CLT150F-X4F)

Renderings of fiberrunner in data center

当光缆布线路径发生转向时,FiberRunner 组件协同工作,确保平滑过渡,同时避免在光缆上产生应力点。四通、缩径接头、溢出接头和 QuikLock 接头可实现快速、安全的转向,同时在整个系统中保持适当的弯曲半径。这些过渡点确保光纤即使在复杂的布线布局中也能得到保护,从而保持数据速率。

  1. FiberRunner 快锁接头 (FRBC12X4LYL)
  2. FiberRunner 线槽 (FR12X4YL10)
  3. FiberRunner 6x4 出口四通接头 (FRFWC12X4W6LYL)
  4. FiberRunner 6x4 至 4x4 缩径接头 (FRRF6FR4LYL)
  5. FiberRunner 槽道 (FR4X4YL10)
  6. FiberRunner 4" x 4" QuickLock 接头 (FRBC4X4LYL)
  7. FiberRunner 6" x 4" QuickLock 接头 (FRBC6X4LYL)
  8. FiberRunner 槽道 (FR6X4YL10)
  9. FiberRunner 12" x 4" 至 6" x 4" 右旋缩径接头 (FRRF126RLYL)
Fiber Manufacturing Capacity for FiberRunner

为未来发展扩大制造产能

我们随时为您提供帮助!

我们的 Pathways 团队已准备好今天为您解答疑问!