线缆组织、管理与保护
潘德线缆布线管理与保护产品为您的独特应用需求提供优质解决方案。
产品类别
潘德磨损防护产品提供了一种经济便捷的方式,可对组件和电缆进行绝缘、保护、捆扎及颜色编码。产品提供多种尺寸和材质选择,满足广泛的室内外应用需求。为确保最佳品质,潘德磨损防护产品在设计制造过程中均符合相关质量标准,包括国际标准、UL标准、军用标准、ISO标准及航空航天标准。
StrongHold为商业和工业建筑市场提供全系列支撑件和紧固件,满足客户对电力和通信线缆的固定、布线、加固及管理所需的一切需求。
该系统由管道、配件和支架组成,旨在分离、引导和保护光纤及高性能铜缆。适用于数据中心场景,可将电缆从配线区引导至设备机柜或机架。
潘德助力线束制造商实现线缆的整理、连接与保护,从而提升生产效率并超越客户需求。
使用表面线槽系统沿墙面或天花板进行整洁且经济的布线。
电缆夹解决方案确保在短路故障发生时电缆保持固定,最大限度地减少对人员和财产的损害。
钩环式扎带适用于需要频繁移动、添加或变更的场景。其柔韧特性与卓越性能确保在数据中心变更过程中实现轻松过渡。
StrongHold提供多种电气胶带,适用于各种室内外环境及温度条件。无论您的应用场景需要强抗紫外线、防水、防油、耐酸碱及抗腐蚀化学品性能,还是用于接线端子的初级绝缘保护或相位标识,StrongHold胶带都能满足需求。欢迎选购我们全系列的PVC胶带、橡胶胶带、粘性胶带和摩擦胶带。
The Wire Basket Overhead Cable Tray Routing System is composed of pathways, splices, mounting brackets, and accessories that allow the system to be configured for a wide range of applications and installed into virtually any enterprise, data center, or telco room application.