ゾーンネットワークトポロジの展開

産業用ネットワークゾーンシステム

 


Panduitネットワークゾーンシステム(NZS)は、企業と工場フロアの間にEthernet/IP***ネットワークを迅速に展開するように設計されています。スイッチ、コネクティビティ、電源機能を基にエンジニアリングと設置時間を最小限に抑え、実装を最大75%高速化します。

統合ユニバーサルネットワークゾーンシステムは、工場フロアの産業用スイッチのITスイッチと同様の操作性を提供し、ネットワークの管理と制御が、利用可能なネットワークデータの最も効果的な使用を妨げることがなくなります。

今すぐ注文

 

*** Ethernet/IPはODVAの商標です。

産業用ネットワークゾーンシステムについて:

 

 

NZSについて: