PanTher熱転写ハンディプリンタは、連続テープ、連続熱収縮チューブ、ダイカット熱収縮チューブ、ダイカットコンポーネントラベル、およびセルフラミネートラベルに印刷します。ラベルのトリミングに伴うラベルの無駄と時間を排除し、部分カット機能、長さに合わせてカットする機能、およびPCインターフェイスを備えており、RoHSに準拠しています。ハンディプリンタ、PANTHERLINKソフトウェア、S100 X 150VACセルフラミネートラベルのカセット1本、単三アルカリ電池6本、クイックリファレンスカードが付属しています。
製品のタイプ | LS8プリンタ |
サブブランド | PanTher™ |
付属 | (1)LS8E プリンタ、(1)S100X150VAC セルフラミネートラベルカセット、(6)単三アルカリ乾電池、(1) クイックリファレンスカード |
一緒に使用 | P1カセット、連続テープ、連続熱収縮チューブ、ダイカット熱収縮チューブ、一般コンポーネントラベル、ネットワークコンポーネントラベル、セルフラミネートワイヤー/ケーブルラベル、非ラミネートワイヤー/ケーブルラベル、Turn-Tellラベル |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
全体の高さ(インチ) | 0 |
全体の高さ(mm) | 0 |
全体の長さ(インチ) | 0 |
全体の長さ(mm) | 0 |
全体の幅(インチ) | 4.25 |
全体の幅(mm) | 108 |
部品機能 | ラベルのトリミングに伴うラベルの無駄や時間を排除 |
統一商品コード | 07498375612 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.5381 |
標準カートン数量 | 4 |
標準カートン容量(CF) | 2.1525 |