QWERTYキーパッド付きPanTher熱転写ハンディプリンタは、連続テープ、連続熱収縮チューブ、ダイカット熱収縮チューブ、一般コンポーネントラベル、ネットワークコンポーネントラベル、セルフラミネートワイヤ/ケーブルラベル、および非ラミネートワイヤ/ケーブルラベルに印刷します。ラベルのトリミングに伴うラベルの無駄と時間を排除し、部分カット機能、長さに合わせてカットする機能、およびPCインターフェイスを備えており、RoHSに準拠しています。ハンディプリンタ、PANTHERLINKソフトウェア、S100 X 150VACセルフラミネートラベルのカセット1本、単三アルカリ電池6本、クイックリファレンスカードが付属しています。
製品のタイプ | LS8プリンタ |
サブブランド | PanTher™ |
付属 | (1)LS8EQ プリンタ、(1)S100X150VAC セルフラミネートラベルカセット、(6)単三アルカリ乾電池、(1) クイックリファレンスカード |
一緒に使用 | P1カセット、連続テープ、連続熱収縮チューブ、ダイカット熱収縮チューブ、一般コンポーネントラベル、ネットワークコンポーネントラベル、セルフラミネートワイヤー/ケーブルラベル、非ラミネートワイヤー/ケーブルラベル、Turn-Tellラベル |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
全体の高さ(インチ) | 0 |
全体の高さ(mm) | 0 |
全体の長さ(インチ) | 0 |
全体の長さ(mm) | 0 |
全体の幅(インチ) | 4.25 |
全体の幅(mm) | 108 |
部品機能 | ラベルのトリミングに伴うラベルの無駄や時間を排除 |
統一商品コード | 07498308900 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.5957 |
標準カートン数量 | 4 |
標準カートン容量(CF) | 2.3828 |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers | 英語 | |
Product Bulletins | PanTher LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers: IDCB79--SA-NOR | ノルウェー語(norsk) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers DEU | ドイツ語(ドイツ語) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers FRA | フランス語 (Français) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers ITA | イタリア語(イタリア語) | |
Installation Documents | LS8EQ Quick Start Card | 英語 | |
Flyers | LS8E and LS8EQ Hand-Held Printers | 英語 | |
Line Cards | Outlet Offerings for EMEA Line Card OTLC06--SA-UKE | イギリス英語 | |
Manuals | PanTher LS8EQ Operator's Manual - English | 英語 |