TDP43HE デスクトッププリンタ(北米仕様)は解像度300 dpi、最速印刷速度は毎秒8インチで、幅4インチ以下のさまざまなセルフラミネートラベル、コンポーネントラベル、非ラミネートラベル、熱収縮ラベル、マーカープレート、連続テープを印刷できます。 同梱品:Easy-Mark Plusラベリングソフトウェア、RHEH4BL黒ハイブリッドリボン、USBケーブル、ユーザーマニュアル、クイックスタートカード、ドライバーディスク、米国式電源コード。270 mm x 308.1 mm(10.63インチx 12.13インチ)。33ポンド。黒/グレー。
注記 | 熱転写ラベルロールとRHEシリーズ熱転写リボン用。TDP43HEはTDP43HYの後続品です。 |
製品のタイプ | デスクトッププリンタ |
域 | 北米 |
接続 | USB、並直列、イーサネット |
付属 | (1) プリンタ、(1) Panduit Easy-Mark™ ラベリングソフトウェア、(1) RHEH4BL黒ハイブリッドリボン、(1) 北米用電源コード、(1) USBケーブル、(1) ユーザーマニュアル、(1) 早見カード、(1) ドライバディスク |
最大解像度(dpi) | 300 |
印刷速度(インチ/秒) | 8 |
印刷速度(mm/秒) | 203.2 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
全体の奥行き(インチ) | 19.88 |
全体の奥行き(mm) | 505 |
統一商品コード | 07498357454 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 4.4552 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Videos | Panduit TDP43ME Thermal Transfer Desktop Printer Video | 英語 | |
Part Drawings | Thermal Desktop Printer Part Drawing - PDF | 英語 | |
Installation Documents | TDP43HE TDP46HE PRINTER RIBBON SETTING RECOMMENDATIONS | 英語 | |
Application Guides | Identification Solutions for Harsh Environments - D-IDAG01--WW-ENG | 英語 | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | 英語 | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels DEU | ドイツ語(ドイツ語) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels FRA | フランス語 (Français) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels ITA | イタリア語(イタリア語) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels Linecard IDLC10--SA-ENG | 英語 | |
Line Cards | Etiquetas de Transferencia Térmica IDLC10--SA-SPA | スペイン語 (Español) |