El Ethernet de un solo par ayuda a preparar la infraestructura de bus de campo para el futuro

El Ethernet de un solo par (SPE por sus siglas en inglés) es una evolución de la tecnología Ethernet que revolucionará la accesibilidad a datos y el control de dispositivos en aplicaciones de automatización industrial y de edificios. Sobre la base de la ubicuidad de Ethernet para las comunicaciones, el Ethernet de un solo par puede reemplazar los controles seriales heredados, ofreciendo más ancho de banda a una mayor distancia, además de potencia para permitir la transformación digital. Una interfaz ideal, es compatible con tecnologías heredadas al tiempo que permite la migración al futuro.

¿Tienes alguna pregunta?

Estamos aquí para ayudarte a explorar soluciones con Panduit. Contáctanos para consultas o solicitudes de cotización.