Pressemitteilung
Neue Kabelnorm erkennt 28-AWG-Modularsteckerverbindungen an
Montag, 18. Juni 2018
Der TIA-Unterausschuss für Kupferverkabelungssysteme hat eine revidierte Version der Verkabelungsstandards genehmigt, die nun die 28-AWG-Patchkabel als standardkonform anerkennt. Panduit, ein führender globaler Anbieter für Elektro- und Netzwerkinfrastrukturlösungen, war der erste Hersteller für strukturierte Verkabelungen, der 28-AWG-Patchkabel auf den Markt gebracht sowie die Einführung von 28-AWG-Lösungen und die Ausarbeitung der neuen Verkabelungsnorm entscheidend vorangetrieben hat.
ANSI/TIA-568.2-D, der Standard für symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikationsverkabelung und -Komponenten, wurde vom TIA TR-42.7-Unterausschuss für Kupferverkabelungssysteme entwickelt. Frank Straka, der Product Line Manager von Panduit, ist Mitglied dieses Ausschusses. „Dies stellt den krönenden Abschluss von zwei Jahren Arbeit unzähliger Unternehmen und Einzelpersonen dar“, so Straka. „Die Industrie hat 28 AWG eingeführt und den Nutzen erkannt. Es ist schön, einen neuen Standard zu haben, der das widerspiegelt.“
Nach der Veröffentlichung wird der neue Standard ANSI/TIA-568-C.2 ersetzen. Die Veröffentlichung wird innerhalb des nächsten Monats erwartet. Eine der wichtigsten Änderungen bei ANSI/TIA-568.2-D ist, dass nun die 28-AWG-Patchkabel als standardkonform anerkannt werden. Dies bedeutet:
- Patchkabel können aus 28-AWG-Kabeln gefertigt werden.
- Die maximale Kanallänge muss von ihrer maximalen Länge von 100 Metern bei Verwendung von 28-AWG-Patchkabeln abgesenkt werden. Beispielsweise können 10 Meter AWG-Patchkabel mit 82,5 Metern horizontalem Kabel für einen 92,5-Meter-Kanal verwendet werden.
Horizontale Kabel in 28 AWG sind nicht Gegenstand der aktualisierten Norm. Für standardkonforme horizontale Kabel sind weiterhin 22–24 AWG-Kabelquerschnitte erforderlich.
Panduit brachte 2011 die ersten 28-AWG-Patchkabel auf den Markt. Seitdem hat der Markt schnell die Patchkabel mit dem verringerten Durchmesser übernommen, die zuvor zwar alle Leistungsstandards erfüllten, aber aufgrund des Drahtdurchmessers als nicht konform galten.
„Wir freuen uns, dass die Industrie unsere 28-AWG-Patchkabel offiziell anerkennt“, so Tom Kelly, Vice President des Enterprise Business-Bereichs von Panduit. „Unsere Kunden haben schon lange verstanden, dass der tatsächliche Nutzen von 28 AWG nicht in der geringen Größe liegt, sondern darin, was diese Größe im Telekommunikationsraum ausmacht: höhere Kabeldichte, verbessertes Kabelmanagement, besserer Luftaustausch und einfachere Installation und Verwaltung. Die Standardisierung von 28 AWG stellt sicher, dass unsere Kunden diese Kabel auch weiterhin einsetzen können, weil sie wissen, dass sie die von der Industrie anerkannten Leistungsanforderungen erfüllen.“
Darüber hinaus erkennt die Norm auch Modularsteckerverbindungen (Modular Plug Terminating Links, MPTL) als standardkonform an. Diese beziehen sich auf permanente Verbindungen, bei denen ein Stecker direkt an ein horizontales Kabel angeschlossen und in ein Gerät eingesteckt wird. Diese modularen Stecker, einschließlich des Feldanschlusssteckers von Panduit, vereinfachen das Anschließen von Geräten wie Sicherheitskameras und drahtlosen Zugangspunkten.
Über Panduit
Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt.
Pressekontakt
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com