Pressemitteilung
Atlona feiert Jubiläum auf professioneller Audio-Video-Weltmesse
ISE 2023
Body CopyFRANKFURT AM MAIN, 12.01.2023 –Atlona, führender Anbieter von professioneller Audio-Video-Technik, feiert 2023 sein 20-jähriges Firmenbestehen. Der Innovationsführer, der zum amerikanischen Familienunternehmen Panduit gehört, präsentiert zur ISE 2023 gleich mehrere Produktinnovationen und Anwendungs-Demonstrationen zum Erleben und Ausprobieren. Diese Realszenarien zeigen, wie neue Kundenbedürfnisse, aktuelle Branchentrends und die AV/IT-Vision von Panduit die zukünftige Ausrichtung von Atlona bestimmen.
Die Geschichte von Atlona begann vor 20 Jahren in einer Garage im Silicon Valley als Hersteller von Kabeln, Adaptern und Videokonvertern, die direkt an private Endverbraucher verkauft wurden. Bereits vor zwölf Jahren stellte Atlona auf der ISE erstmals digitale Konnektivitätslösungen für die Märkte in Europa, im mittleren Osten und in Afrika vor. Seitdem nutzt der Innovationstreiber aus Kalifornien die ISE als Leitmesse für entscheidene Produktvorstellungen. Dazu zählen zum Beispiel die 4K/UHD-Verlängerung über HDBaseT im Jahr 2015, Kollaborationssysteme für Softcodec-basierte Konferenzplattformen im Jahr 2016, IP-basierte AV-Steuerung (Velocity) im Jahr 2017 und Wireless BYOD (AT-OME-52W) im Jahr 2020. Dem Messebesucher wird schnell klar, dass Atlona seiner Zeit immer einen Schritt voraus ist.
Atlona kommt zur ISE 2023 (Fira Barcelona Gran Via, 31. Januar bis 3. Februar, Stand 5J500) mit einer entscheidenden Ankündigung zu seiner preisgekrönten AV over IP-Plattform OmniStream. Die Besucher des Standes können sich über die erweiterten Funktionen informieren, die die Messlatte für visuelle Qualität, Leistung und Integrationskomfort in vernetzten AV-Implementierungen höher legen. Atlona wird außerdem die neuesten Innovationen in seinem Velocity-, Omega-, Captivate- und HDR-Produktportfolio vorstellen. Die Vielzahl der neuen Produkteinführungen sowie die elegante Neugestaltung des Messestandes, die den Fokus von Atlona auf die Bereiche Unternehmen und Bildung unterstreicht, zeigen, dass Panduit weiterhin in die Zukunft des Unternehmens investiert.
„Seit 20 Jahren ist bei Atlona, seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stets der gesteigerte Kundennutzen im Fokus. Jede Produktentwicklung zielt auf die vereinfachte Anwendung, das bessere Nutzererlebnis und die gesteigerte Qualität.“ sagte Thorsten Goecke, Business Director von Atlona in EMEA. „Die ISE 2023 ist unsere Top-Chance. Wir werden unsere Kunden und Anwender von neuen Möglichkeiten kompletter AV/IT-Lösungen für Konferenzräume, Hörsäale oder Klassenzimmer sowie für Räume der Zusammenarbeit im Unternehmen jeder Größe begeistern."
Atlona stellt Neuheiten aus seinen Hauptproduktlinien in drei gezielten Demonstrationen vor:
- Corporate Zone – Dieser Bereich konzentriert sich auf Automatisierungslösungen für Besprechungsräume. Atlona demonstriert, wie sich die Startzeiten verkürzen lassen und die Präsentation und Zusammenarbeit vereinfach wird. Live-Demos zeigen, wie Anwender die Kontrolle über USB-Peripheriegeräte für Laptop-gesteuerte Präsentationen mit dem Omega AT-OME-MS42-Switch übernehmen. Dabei teilen die Nutzer ihre Inhalte von PCs, Tablets und Smartphones ohne Kabel über die Präsentationsplattform AT-WAVE-101. Atlonas neue Captivate-Produkte für Konferenzräume wie die AT-CAP-FC110 ePTZ-Kamera (Pan-Tilt-Zoom-Kamera) und die AT-CAP-SP100-Freisprecheinrichtung werden auf der ISE zum ersten Mal vorgestellt. Die Besucher erleben, wie der netzwerkfähige Präsenzsensor AT-OCS-900N von Atlona und Velocity AV Control zusammenarbeiten. Damit wird verdeutlicht, wie sich die Hintergrundautomatisierung und die aktive Steuerung verbessern lassen sowie die Nutzung vereinfacht wird.
- Education Zone - In dem nachgebildeten Hörsaal der Zukunft liegt der Schwerpunkt auf der einfachen und schnellen Konnektivität für Lehrkräfte, die Video- und Audiosysteme nutzen. Atlona demonstriert, wie der Switch der Omega-Serie AT-OME-PS62 verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB oder DisplayPort für Unterricht und Lernen unterstützt. Dabei werden interaktive Whiteboards in die Anwendung integriert. Der Audio-Verstärker AT-GAIN-120 bietet verteiltes Audio für Schüler und Studenten im Lehrraum. Zur gleichen Zeit arbeiten die PTZ-Kameras AT-HDVS-CAM mit dem Präsentations-Switch OME-PS62 zusammenarbeiten, um sowohl physische als virtuell teilnehmende Studenten mit demselben System zu unterstützen.
- Control Products Zone - Vor sechs Jahren brachte Atlona das preisgekrönte Velocity als erstes IP-basiertes AV-Steuerungssystem der Branche auf den Markt. Auf der ISE 2023 wird Atlona erstmals Velocity Premier Services - Remote Gateway (AT-VPS-RG) vorstellen, eine leistungsstarke Online-Ressource für Integratoren und Systembetreiber. Die Besucher erfahren, wie man mit dem Remote Configuration Management und Control System VPS-RG mehrere Räume über das Internet fernkonfigurieren, verwalten und unterstützen kann. Außerdem werden neue Raumkonfigurations- und Verwaltungsfunktionen für physische Velocity-Hardware-Gateways, Software-Gateways und Touchpanels vorgestellt.
Ebenfalls auf der ISE 2023 wird Atlona seine nächste Generation von HDR-Verteilerverstärkern vorstellen, die die kontinuierliche Innovation von Atlona für installierte HDBaseT-Systeme unterstreichen. Weitere Details zu diesen und anderen neuen Produkten werden im Januar folgen.
Über Panduit
Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt.
Pressekontakt
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com