Pressemitteilung
Mehr Druck mit den neuen Thermotransferdruckern von Panduit
Das Druckersortiment wird mit 2 innovativen Desktopdruckern ergänzt
Frankfurt am Main, 20 Mai 2025 – Panduit hat zwei neue hochvolumige, schnelle Thermotransfer-Desktopdrucker auf den Markt gebracht, den DP4300H/E und den DP4600H/E, die bei Bedarf hochwertige Etiketten mit 300 dpi bzw. 600 dpi für industrielle Elektro- und Netzwerkinfrastrukturanwendungen drucken. Diese Drucker eignen sich ideal für den Einsatz in Rechenzentren, Unternehmen oder Fabriken und erfüllen die Anforderungen an die Infrastrukturkennzeichnung, indem sie selbstlaminierende Etiketten, Schrumpfschläuche und Kennzeichnungsschilder für die Kennzeichnung von Drähten, Kabeln und Schaltschränken erstellen.
Der große Farb-Touchscreen ermöglicht dem Nutzer das schnelle Erstellen und Drucken von Aufputz-Etiketten, Etiketten für elektrische Komponenten, Etiketten für Netzwerkkomponenten, Blitzschutzetiketten und anderen Sicherheitsetiketten zur Kennzeichnung von Geräten und Anlagen. Etiketten mit einer Breite von bis zu 105,7 mm (4 Zoll) und einer Länge von 2,0 m (78 Zoll) bei 300 dpi für den DP4300H/E und 1,0 m (39 Zoll) bei 600 dpi für den DP4600H/E sorgen dafür, dass selbst kleinste Zeichen und benutzerdefinierte Symbole gut lesbar sind, und dass bei einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm pro Sekunde. Für die Desktop-Thermotransferdrucker ist eine automatische Schneidevorrichtung erhältlich, die die Bedienung vereinfacht und zusätzliche Arbeitsschritte überflüssig macht.
Die neuen Thermodrucker von Panduit bieten eine einfache Farbband- und Etiketteninstallation, zahlreiche Datenkonnektivitätsoptionen wie USB-, serielle oder Ethernet-Kabelverbindungen sowie eine interne Stromversorgung mit automatischer Umschaltung. Dadurch können sie schnell eingerichtet und in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden. Ein regionales Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten, um die Vielseitigkeit zu erhöhen.
Die Easy-Mark Plus Etikettensoftware macht zusätzliche Investitionen in Software überflüssig und bietet eine sofort einsatzbereite Lösung. Mit hoher Druckgeschwindigkeit, robustem Design, Touchscreen-Farbdisplay und einer Vielzahl von Etiketten- und Farbbandoptionen sind die Modelle DP4300H/E und DP4600H/E ideal für den Etikettendruck in hohen Auflagen.
Über Panduit
Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt.
Pressekontakt
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com