Pressemitteilung
Panduit® führt neuen runden Datenzugriffsport ein
2. Mai 2019
Panduit Corp., ein führender globaler Anbieter für Elektro- und Netzwerkinfrastrukturlösungen, hat seinen neuen runden Datenzugriffsport eingeführt. Das Angebot ist darauf ausgelegt, den Zugang zu Programmierports und Stromanschlüssen von Geräten ohne elektrische Sicherheitsrisiken zu ermöglichen. Dieses Produkt bietet den Benutzern eine sichere Möglichkeit, die Leistung von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), variablen Frequenzantrieben (VFD) und industriellen Netzwerken aufrechtzuerhalten und zu überwachen, um die allgemeine Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern. Dies führt wiederum zu Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen.
„Kontrolle gefährlicher Energien – Wartungssicherung zählte 2018 erneut zu den von OSHA am häufigsten genannten Verstößen. Auch wenn diese Kategorie eine Vielzahl von Verstößen umfasst, impliziert dies, dass qualifiziertes oder unqualifiziertes Personal fortgesetzt Zugang zu Elektronikgehäusen hat, ohne sich über die damit verbundene Gefahr im Klaren zu sein“, so Zach Ganster, Product Manager bei Panduit OEM. „Wir haben den Datenzugriffsport entwickelt, um elektrische Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz zu verringern, indem die Notwendigkeit entfällt, die Schaltschranktür beim Programmieren oder bei der Fehlersuche an Geräten wie SPS, Motoren oder VFDs zu öffnen.“
Innovative Eigenschaften und Vorteile des Produkts:
- Einfache Installation – Das runde Rahmendesign ermöglicht die schnelle und mühelose Installation von Datenzugriffsports unter Verwendung einer Standardpanelstanze. Dies ermöglicht eine sauberere Installation und eine Arbeitsersparnis von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum herkömmlichen Bohr- und Sägeverfahren.
- Designflexibilität – Die modulare Auslegung der Eingänge erlaubt den jederzeitigen Austausch von RJ45-Buchsen, Schutzschaltern, USB- und anderen modularen Anschlüssen. Dies ermöglicht maximale Designflexibilität, einen anpassungsfähigen Bestand und die Aufrüstbarkeit vor Ort.
- Sicherheit – Der Datenzugriffsport hat einen Vierteldrehverschluss und Vorrichtungen für Produkte zur Wartungssicherung oder ein Vorhängeschloss, die alle herausragende Sicherheit bieten. Die Montageschrauben sind abgedeckt, um Manipulationen oder unbefugtes Entfernen des Zugriffsports vom Control Panel zu verhindern.
- Kundenspezifische Markierungen – Kunden können kundenspezifische Markierungen vornehmen und Firmenlogos oder Grafiken auf der Abdeckung der 3-Zoll- und 4-Zoll-Modelle des Datenzugriffssports platzieren.
- Steckdosenoptionen – Abgesehen von den Simplex- und Duplex-GFCI-Ausgängen sind internationale Steckdosen erhältlich, welche die 45-mm-Standardausführung umfassen.
- Lückenlose Compliance – Alle Teilenummern erfüllen die Anforderungen der 4-, 4X- oder 12-Klassifikationen (UL, CSA, NEMA), wodurch weniger unterschiedliche SKUs für verschiedene Einstufungen gelagert werden müssen.
Der Datenzugriffsport von Panduit trägt das international anerkannte CE-Zeichen, entspricht IP 65 und IP 66 nach 60529 und ist nach UL50, UL50E, UL508A, CSA C22.2 Nr. 14-13 und CSA C22.2 Nr. 94.1/Nr. 94.2 eingestuft.
Um weitere Informationen zum Datenzugriffsport von Panduit zu erhalten, können sich Kunden an ihren Händler vor Ort oder einen Panduit-Vertriebsmitarbeiter wenden. Zusätzliche Informationen finden Sie hier.
Über Panduit
Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt.
Pressekontakt
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com