Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Verwendungsland des Produkts
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

PRESSEMITTEILUNG

An die Kante, fertig, los

Kabel jetzt noch schneller und besser an Kanten befestigen

 

FRANKFURT AM MAIN, 04.02.2021, Panduit, führender Hersteller von Infrastruktur-Lösungen, hat seine Serie für Kabelbefestigung erweitert. Bereits die bestehenden Solar Edge Clips aus Metall kann man ohne Werkzeug in rund 11 Sekunden installieren - 10 Sekunden schneller als durchschnittliche Kombinationen aus Kabelbinder und Clips, eine Zeitersparnis von fast 50%. Die neuen Edge Clips von Panduit lassen sich vielseitig, schnell und sicher direkt an Schalttafel- und Rahmenkanten befestigen. Somit kann man Kabel oder Drähte entlang oder senkrecht der Kante anwenderfreundlich verlegen. Dazu drückt man den Clip einfach direkt an die jeweilige Kante und nutzt für die Bündelung den passenden Kabelbinder. Das Bohren in die vorhandene Struktur entfällt, Bauelemente bleiben unversehrt korrosionsbeständig und die Montageeffizienz wird insgesamt erhöht.

Die neuen Edge Clips bieten mehr Flexibilität durch den größeren Einsatzbereich. So eignen sich die zwei Varianten für 0,7 bis 3 mm bzw. für 3 bis 6 mm starke Kanten. Zudem braucht man nur eine Kabelbinderbefestigung für horizontale oder vertikale Montage, wo normalerweise zwei verschiedene Edge Clips notwendig sind. Dadurch wird der Lageraufwand reduziert und man bleibt bei der Montage vor Ort viel flexibler.

Besonders clever: Durch den speziell entwickelten Sattel wird der Kabelbinder fest an den Edge-Clip gedrückt und er verrutscht nicht mehr. Die kompakten Halterungen sorgen so für einen dauerhaft festen, sicheren Sitz, selbst wenn man ein Kabel durch die Befestigungen zieht. Die Hochleistungsclips bieten durch die speziell entwickelte Metalllippen eine hohe Zugkraft und lassen sich dennoch ohne Werkzeug von Hand anbringen. Die Anwendungsbereiche sind enorm. Die Kombination aus innovativen Edge Clips, robusten Kabelbindern und Kabelbindersockeln von Panduit finden ihren professionellen Einsatz in der Verkabelung von Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schwerlastmaschinen, Lastkraftwagen bis hin zu Solarparks zur Kabelführung unterhalb der Panele. Darüber hinaus bietet der Hersteller vorkonfigurierte Baugruppen oder Versionen mit Widerhaken für Anwendungen mit sehr hohen Vibrationen.

Montagevideo auf YouTube

Weitere Informationen finden Sie unter

Über Panduit

Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt. 

Pressekontakt

Global

Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com

EMEA

Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com