Post‑industriell recyceltes Nylon 6.6 für anspruchsvolle Kabelmanagement‑Lösungen
Nachhaltige PIR Kabelbinder für industrielle Höchstleistung
Frankfurt am Main, Februar 2026. Die neuen Kabelbinder PIR (Post Industrial Recycelt) von Panduit sind bis zu 100% aus Kunststoffabfällen aus der Industrie und vereinen die Nachhaltigkeit sowie industrielle Performance mit dem vielseitigen Werkstoff Nylon 6.6. Die PIR-Kabelbinder reduzieren den CO₂-Fußabdruck um bis zu 36 % gegenüber herkömmlichen Nylon-Kabelbindern – ohne Kompromisse bei Festigkeit, Lebensdauer oder Sicherheit. Damit unterstützt das amerikanische Familienunternehmen Panduit, dass Endanwender ihre eigenen ESG-Ziele (Environmental Social Governance, zu Deutsch etwa Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte) erreichen und dabei gleichzeitig die hohen technischen Anforderungen erfüllen.
Da die Befestigungselemente aus bis zu 100 % industriell recyceltem Nylon 6.6 bestehen, bieten sie dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit des bewährten Werkstoffes. Durch die UV-Beständigkeit, die Hitzestabilisierung und einer geschätzten Lebensdauer von rund zehn Jahren eignen sich die professionellen Befestigungskomponenten für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Weltweit werden nur 9% der Kunststoffabfälle wiederverwendet. Dabei könnten bis 2050 bis zu 12 Milliarden Tonnen Plastik unsere Umwelt belasten (Quelle: UNEP, Umweltprogramm der Vereinten Nationen). Die PIR-Kabelbinder sind ein aktiver Beitrag zur Verbesserung dieser Situation, gerade weil es sich um eine Alltagskomponente handelt.
Technisch überzeugen die Kabelbinder durch ihre hohe Schlagzähigkeit und Beständigkeit gegenüber extremen Bedingungen. Die Produkte sind halogenfrei und eignen sich für den Einsatz bei Temperaturen von -60°C bis +115°C im Dauerbetrieb. Die Zugfestigkeit liegt bei bis zu 8.412 psi, die Wasseraufnahme beträgt nur 1,2 % in 24 Stunden. Zudem sind die Kabelbinder chemisch resistent gegenüber Ölen, Schmierstoffen und Kohlenwasserstoffen.
Das PIR-Portfolio umfasst eine breite Auswahl von Kabelbinder- und Befestigungsoptionen – von Miniatur- bis Light-Heavy-Querschnittsgrößen – und wird durch die ergonomischen Installationswerkzeuge GTS-E oder GS4H-E oder pneumatische Systeme von Panduit ergänzt, die eine kontrollierte Spannung und sauberen Schnitt sichern. Weitere typische Einsatzbereiche sind OEMs in den Branchen Transport, Elektrifizierung und industrielle Automatisierung. Der globale Kabelbindermarkt wächst stark: von 1,43 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf 1,52 Milliarden Euro in 2024, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % bis 2032. Nachhaltige Produkte wie die PIR Kabelbinder sind dabei ein zentraler Wachstumstreiber.
Im Vergleich zu Wettbewerbern bietet Panduit ein breiteres Portfolio, UL-validierte Recyclinganteile und eine klare Positionierung als Sustainability Leader. Damit setzt der Global Player neue Standards für die Branche.
Über Panduit
Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt.
Pressekontakt
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com