Pressemitteilung
Panduit bringt 400G CS®-Stecker der nächsten Generation auf den Markt
FRANKFURT AM MAIN, 14.12.2020, Da die Bandbreitengeschwindigkeiten immer schneller zunehmen, werden 200G/400G-Anwendungen in Hochleistungs-Rechenzentrumsumgebungen immer alltäglicher und erfordern erweiterte Funktionen auf Rack-Ebene. Panduit bringt den CS®-Stecker auf den Markt, seine nächste Generation von hochdichten Glasfaserverbindungslösungen, die das Rechenzentrum für 200G/400G-Anwendungen optimiert. Seine kompakte Größe erweitert die Breakout-Modus-Optionen und ermöglicht eine höhere Effizienz für 25G-200G-Implementierungen am Rack, wodurch Platz, Zeit und Kosten gespart werden.
Komplexe Anwendungen wie KI, maschinelles Lernen (ML) und tiefes Lernen (DL) treiben die Anforderung voran, eine höhere Datendichte auf das Rack zu bringen, und dichte Computertechnologien benötigen eine räumliche Nähe, um Arbeitsabläufe zu optimieren. Die CS-Steckverbinder von Panduit bieten eine 50 % höhere Port-Dichte pro RU, die im HD Flex™ Verkabelungssystem von Panduit verwendet wird, und die doppelte Dichte in QSFP-DD- und OSFP-Transceivern im Vergleich zu LC-Steckverbinderlösungen.
Das Kabelmanagement im Rack mit einem einheitlichen Kabel reduziert die Überlastung in den Pathways, und die Push-Pull-Einsteck-/Ausziehfunktion ermöglicht einen einfachen Zugang bei Anwendungen mit hoher Dichte, ohne benachbarte Schaltkreise zu stören. Da die Rackdichte mit CS-Steckverbinder-basierten Lösungen zunimmt, können bis zu 216 Verbindungen im Vergleich zu 144 Verbindungen mit LC-Steckverbindern bei gleichem Platzbedarf hergestellt werden. Der CS Connector unterstützt daher die Reduzierung des Konnektivitäts-Footprints innerhalb der Hyperskale, Multi-Tenant- und großen Rechenzentrumsumgebungen.
Panduit ist Gründungsmitglied des CS-Konsortiums, einer herstellerneutralen Organisation, die sich der Aufklärung von Endanwendern und Designberatern über die technischen Vorzüge der CS-Glasfaser-Steckverbinderlösung widmet.
Informationen über die Hochgeschwindigkeits-Glasfaserlösungen von Panduit erhält man unter:
Über Panduit
Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt.
Pressekontakt
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com