Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Verwendungsland des Produkts
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Pressemitteilung

Panduit ES2P PDU liefert essenzielle Energie intelligente Rack‑Stromverteilung

 

Frankfurt am Main, August 2026. Panduit gibt den Produktlaunch der ES2P Power Distribution Unit bekannt, eine gemanagte Rack-PDU, die mit essenzieller Energieintelligenz für moderne Compute-Umgebungen konzipiert ist. Entwickelt für Rechenzentren, Edge‑Installationen, Enterprise‑Netzwerk- und Serverschränke und Technologie‑Refresh‑Projekte, unterstützt ES2P Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Rack‑Stromverteilung – ohne zusätzliche Komplexität, unnötige Kosten oder erhöhten Betriebsaufwand.

Angesichts steigender Anforderungen durch KI, Cloud‑Services, digitale Transformation und verteilte IT benötigen Unternehmen Rack‑Stromversorgungslösungen, die zuverlässig und skalierbar sind. ES2P wurde genau dafür konzipiert: Die Lösung kombiniert ausfallsichere Stromversorgung, moderne Netzwerkanbindung, einfache Administration und praxisgerechte Installationsfunktionen in einer kompakten Plattform, die auf die Arbeitsweise von Infrastruktur‑Teams zugeschnitten ist.

Die ES2P PDU bietet IT‑, Facility‑ und Rechenzentrumsteams die notwendige Transparenz und Kontrolle über die Stromversorgung, um kritische Systeme zuverlässig zu betreiben, die Energieeffizienz zu verbessern und die Verfügbarkeit zu sichern. Mit gemanagten und überwachten Konfigurationen erhalten Teams Einblick auf Rack‑Ebene, können fundierte Entscheidungen zur Stromnutzung treffen und wachsende Infrastrukturen effizient unterstützen.

ES2P ist konsequent auf die Anforderungen realer Compute‑Umgebungen ausgelegt. Die Gigabit‑Ethernet‑Konnektivität ermöglicht schnelle Kommunikation mit modernen Rechenzentrums‑ und Unternehmensnetzwerken, während Daisy‑Chaining für bis zu 16 Einheiten die IP‑Adressverwaltung vereinfacht und die Netzwerkkosten bei wachsender Rack‑Dichte reduziert. Dies ist insbesondere in Edge‑ und verteilten Szenarien von Vorteil, in denen mehrere Racks standortübergreifend mit begrenzten lokalen Ressourcen betrieben werden müssen.

Betriebssicherheit ist ein zentrales Designmerkmal der ES2P. Die Einheit ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 55 °C ausgelegt und ermöglicht so den zuverlässigen Betrieb in dichten, thermisch anspruchsvollen Rack‑Umgebungen. Mit einer Messgenauigkeit von ±2 % liefert ES2P verlässliche Energiedaten auf Rack‑Ebene. Ein im laufenden Betrieb austauschbarer Controller und ein entsprechend austauschbares Display ermöglichen Wartung oder Ersatz ohne Abschaltung des Racks und reduzieren so das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten.

Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen die kritische Strominfrastruktur. Die PDU unterstützt sichere Protokolle wie SNMPv3, TLS, HTTPS und SSH und bietet rollenbasierte Zugriffskontrollen sowie verschlüsselte Firmware‑Updates. Darüber hinaus erfüllt die Plattform gängige Sicherheitsanforderungen und unterstützt Unternehmen beim Einsatz intelligenter Stromverteilung in kontrollierten, sicherheitskritischen Umgebungen.

Auch Installation und Lifecycle‑Management sind praxisorientiert gestaltet. Werkzeuglose Montagesysteme und 18,4‑mm‑Montagebolzen erleichtern die Installation in Panduit‑ und Drittanbieter‑Schränken. 0U‑ und 1U‑Formfaktoren bieten Flexibilität für unterschiedliche Rack‑Layouts. Das manuell drehbare LCD‑Display verbessert die Ablesbarkeit in beengten Rack‑Umgebungen und ermöglicht Technikern den Zugriff auf Leistungsdaten unabhängig von Einbaulage und Geräteanordnung.

Die PDU lässt sich zudem in bestehende Infrastruktur‑Management‑Ökosysteme integrieren. ES2P kann über Panduit‑Tools und SNMP‑fähige DCIM‑Plattformen von Drittanbietern remote verwaltet werden und ist kompatibel mit Umgebungen wie SiteCommand und Cisco Nexus Dashboard. Dadurch können Infrastruktur‑Teams Leistungsdaten direkt in bestehende Monitoring‑Workflows integrieren, ohne zusätzliche Managementstrukturen aufzubauen.

ES2P eignet sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen. Im Gesundheitswesen unterstützt sie eine zuverlässige Stromverteilung für Krankenhäuser, Kliniken, medizinische Netzwerke und digitale Patientenakten. Im Bildungsbereich ermöglicht sie die Bereitstellung steuerbarer Stromversorgung für Campus‑Infrastrukturen, Labore und E‑Learning‑Umgebungen. In Finanzinstitutionen unterstützt sie die sichere Überwachung kritischer Netzwerkinfrastrukturen in Filialen, Geldautomaten und Handelssystemen. Weitere Einsatzfelder sind industrielle IT‑Umgebungen, dezentrale IT‑Schränke, kleine und mittelgroße Rechenzentren, Rack‑Modernisierungsprojekte sowie kostenorientierte Ausbauphasen.

Durch die Konzentration auf die wesentlichen Anforderungen von Infrastruktur‑Teams bietet ES2P einen pragmatischen Upgrade‑Pfad von einfachen oder veralteten PDUs. Die Lösung liefert mehr Intelligenz als einfache Steckdosenleisten, ohne die Komplexität von High‑End‑Plattformen mit Funktionen, die nicht in jedem Einsatzszenario benötigt werden.

ES2P basiert auf der bewährten Qualität von Panduit und wird mit einer dreijährigen Standardgarantie ausgeliefert. Durch Produktregistrierung kann diese um weitere zwei Jahre auf insgesamt fünf Jahre erweitert werden. Für Unternehmen, die ihre Rack‑Infrastruktur modernisieren, die Transparenz erhöhen und Compute‑Umgebungen effizient skalieren möchten, bietet ES2P intelligente Stromverteilung mit Fokus auf das Wesentliche.

Über Panduit

Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt. 

Pressekontakt

Global

Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com

EMEA

Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com