Pressemitteilung
Das Fault Managed Power System Gen 2 erweitert die sichere, zentralisierte Stromversorgung in Unternehmensumgebungen
Neue Gen‑2‑Erweiterungen von Panduit erhöhen die Leistungsdichte, vereinfachen die Infrastruktur und stärken die branchenweit sicherste Class‑4‑Stromversorgungsplattform
Frankfurt am Main, Juni 2026. Panduit, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für elektrische und Netzwerkinfrastruktur, gab heute die Markteinführung seines Fault Managed Power System (FMPS) Gen‑2‑Portfolios bekannt. Das von Panduit für Unternehmensumgebungen konzipierte und entwickelte FMPS Gen 2 erweitert die Leistungsdichte und Systemflexibilität und stärkt zugleich eine zentralisierte Architektur zur Stromverteilung, die Installationskosten, operative Komplexität und langfristige Infrastrukturrisiken reduziert.
Panduit FMPS ermöglicht die Übertragung hoher Leistungen über große Distanzen auf Basis des branchenweit sichersten Class‑4‑Limited‑Energy‑Systems. FMPS ist nach UL 1400 gelistet und SIL‑3‑zertifiziert und erlaubt es Unternehmen, Strom über große Entfernungen sicher bereitzustellen – unter Einsatz von Niederspannungs‑Installationsmethoden und einer zentralisierten Stromversorgungsarchitektur. Dadurch werden elektrische Gefährdungen eliminiert und die Implementierung auf Campus‑Arealen, in Logistikzentren und in großflächig verteilten Einrichtungen vereinfacht. Das System benötigt deutlich weniger Kupfer als herkömmliche Stromverteilungen, reduziert den Materialeinsatz und unterstützt nachhaltigere Infrastrukturdimensionierungen. Dank Abwärtskompatibilität zu bestehenden FMPS‑Installationen ermöglicht Gen 2 zudem Upgrades oder Erweiterungen ohne kostenintensive Rip‑and‑Replace‑Projekte – bestehende Investitionen werden geschützt und zukünftiges Wachstum unterstützt.
Ein wesentlicher Vorteil von FMPS Gen 2 ist die Zentralisierung der Stromversorgung und die Konsolidierung der USV‑Infrastruktur. Durch den Wegfall verteilter USVs in IDFs und die Bündelung der Notstromversorgung am Head‑End können Unternehmen die operative Effizienz steigern und gleichzeitig Platzbedarf, Wartungsaufwand und laufende Betriebskosten reduzieren. Diese Architektur ermöglicht zudem eine schnellere Implementierung und eine einfachere Erweiterung ohne Beeinträchtigung laufender Systeme.
„FMPS Gen 2 unterstreicht unser Engagement, die Stromversorgung in Unternehmensumgebungen sicherer, einfacher und effizienter zu gestalten“, sagte Mahmoud Ibrahim, Senior Business Development Manager, Panduit Ventures. „Durch höhere Leistungsdichten und echte USV‑Konsolidierung können Kunden Strom genau dort bereitstellen, wo er benötigt wird, Komplexität in IDFs reduzieren und die wachsenden Anforderungen moderner Netzwerke zuverlässig unterstützen – ohne zusätzliche Risiken.“
Das FMPS‑Gen‑2‑Portfolio umfasst ein neues 2‑kW‑System, bestehend aus einem 1000‑W/1‑kW‑Sender, einem 2000‑W/2‑kW‑Netzteil und einem 2000‑W/2‑kW‑Empfänger, sowie einen 600‑W‑Einkanal‑Empfänger, der sich ideal für Edge‑Anwendungen wie Sicherheitstechnik und Beleuchtung eignet.
Zu den Erweiterungen von FMPS Gen 2 zählen Optionen mit höherer Leistungsdichte im gleichen Formfaktor, eine erweiterte Auswahl an Empfängern passend zu unterschiedlichen Applikationsanforderungen sowie die Unterstützung von High‑Power‑PoE++‑ und DC‑Lasten. Diese Funktionen ermöglichen die Stromversorgung von Enterprise‑Switching‑Infrastrukturen, Sicherheits‑ und Überwachungssystemen, Wireless‑ und In‑Building‑Mobilfunksystemen, Beleuchtung sowie Smart‑Building‑Anwendungen – alles über eine einheitliche Plattform. Integrierte Monitoring‑ und Management‑Funktionen unterstützen darüber hinaus eine zentrale Transparenz, schnellere Fehlerdiagnose und zukunftssichere Skalierbarkeit bei minimaler bis zu keiner Ausfallzeit.
FMPS Gen 2 ist das jüngste Produkt in einer langen Reihe innovativer Entwicklungen aus dem Jack E. Caveney Innovation Center von Panduit. „FMPS wird von Panduit als vollständige Stromversorgungsplattform entwickelt und konstruiert, die Stromversorgung, Verkabelung und physische Infrastruktur in einer koordinierten Gesamtlösung integriert“, sagte Tom Kelly, Chief Technology Officer, Panduit. „Aufbauend auf der Expertise aus der Entwicklung der ersten Generation von UL‑gelisteten Class‑4‑Stromverteilungslösungen hat Panduit ein System der zweiten Generation entwickelt, das sich an der Marktentwicklung orientiert und zugleich Anforderungen von Kunden und Partnern adressiert. Wir sehen mit Spannung die beginnende Markttransformation, während die Akzeptanz von Class‑4‑Stromverteilung weiterwächst.“
Weitere Informationen zu Panduit FMPS Gen 2 und zur sicheren, zentralisierten und skalierbaren Stromversorgung für Unternehmensumgebungen finden www.panduit.com/ftth.
Über Panduit
Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt.
Pressekontakt
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com