Die Panduit G6 PDUs bieten hervorragende Cybersicherheit und Leistungsmerkmale
Mehr Platz auf engem Raum
FRANKFURT AM MAIN, 4.09.2024 – Panduit, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Netzwerkinfrastruktur, stellt seine sechste Generation seiner PDU-Serie (Power Distribution Unit) vor. Die Panduit G6 PDU kombiniert den optimalen flachen Formfaktor ihrer Klasse mit verbesserter integrierter Intelligenz in einem essenziellen Stromverteilungsgerät für Datenschränke.
Das flache Design verbessert die Luftzirkulation im Rack-Bereich, während die besondere Anordnung der Anschlussdosen eine höhere Packungsdichte von aktiven IT-Endgeräten im Rack ermöglicht. In diesem Zusammenhang ist die Qualität aller infrastrukturellen Komponenten von entscheidender Bedeutung. So arbeitet die neue Stromverteilungsleiste von Panduit zuverlässig im Betriebstemperaturbereich von bis zu 60°C (140°F) über längere Zeiträume und bei Volllast.
Das aktuelle, moderne Design bietet ein Hot-Swap-fähiges Netzwerkmodul mit Power Share für einfache Upgrades und verfügt über ein gut sichtbares optisches LED-Display, zwei Sensoranschlüsse, einen seriellen Anschluss sowie Schnellzugriffs- und Navigationstasten. Darüber hinaus können über die beiden 1-GB-Netzwerkanschlüsse bis zu 32 PDUs über eine einzige IP-Adresse und einen Netzwerk-Switch miteinander verbunden werden. Darüber hinaus ist die G6-PDU mit den C13/15- und C13/C15/C19/C21-Kombinationssteckdosen kompatibel, die erweiterte Funktionen bieten.
Die Panduit G6 PDUs sind laut Hersteller führend in ihrer Klasse und stellen durch zusätzliche Sicherheitsprotokolle einen bedeutenden Fortschritt hinsichtlich der Cybersicherheit auf der Ebene der Rechenzentrumsgeräte dar.
Mit der skalierbaren G6-PDU lässt sich die Stromversorgung in Echtzeit überwachen genauso wie die Umgebungsbedingungen oder die physische Zugangssicherheit für mehrere Benutzer. Im Einklang mit den aktuellen Nachhaltigkeitsanforderungen bietet die G6-PDU sehr präzise, abrechnungsfähige Messfunktionen z.B. zur Erfassung der Ströme und Verbräuche sowie benutzerdefinierbare Alarmschwellen und Benachrichtigungen. Anwender können sowohl vor Ort als auch unterwegs durch die komfortable Monitoring-Applikation, Stichwort BYOD (Bring Your Own Device) und Web-GUI (Graphical User Interface, grafische Benutzeroberfläche), noch besser und schneller auf die Zustandsdaten zugreifen. Damit lässt sich zum Beispiel das Zugangsgerät erkennen oder der Bildschirm automatisch für verbesserte Anwenderfreundlichkeit adaptieren.
Intelligente PDUs wie die G6 liefern Kunden umfassende und genaue Energiemessdaten. Somit lassen sich Ressourcen optimal nutzen, die Verfügbarkeit verbessern, die Effizienz des Stromverbrauchs messen und nicht zuletzt auch Initiativen für nachhaltigere Rechenzentren vorantreiben. Insgesamt sparen Endanwender Energie und tragen zudem zur Verbesserung ihres eigenen CO2-Fußabdrucks bei.
Über Panduit
Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt.
Pressekontakt
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com