Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Verwendungsland des Produkts
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Pressemitteilung

Panduit Vari-MaTriX-Kabel hat den marktweit kleinsten Durchmesser unter Kabeln der Kategorie 6A

Kleine Größe und geringeres Gewicht sorgen für bessere Kabelführung und eine höhere Füllkapazität

 

Montag, 9. Juli 2018

Panduit Corp., ein führender weltweiter Anbieter für Netzwerkinfrastrukturlösungen, führt die neue Reihe der Vari-MaTriX-Kupferkabel der Kategorie 6A mit 0,25-Zoll-Durchmesser (Plenum) ein – die Kabel der Kategorie 6A mit dem geringsten Durchmesser auf dem Markt. Diese neuen Kabel bieten eine verbesserte Füllkapazität, die eine effiziente Nutzung von Kabelführung und Räumen ermöglicht. Darüber hinaus erleichtern das geringere Gewicht und die erhöhte Flexibilität die Installation.

Panduit hat mit der MaTriX-Technologie durch eine diskontinuierliche Folienbandschicht bei Kabeln der Kategorie 6A Pionierarbeit geleistet, die die klassenweit stärkste Minderung des Risikos von Alien-Crosstalk sowie reduzierte Kabeldurchmesser bieten. Die neuen Vari-MaTriX-Kabel verbessern die bestehende MaTriX-Technologie. „MaTriX-Kabel ermöglichen einen besonders guten Schutz vor Alien-Crosstalk und eine herausragende Wärmeableitung für PoE-Anwendungen der nächsten Generationׅ“, so Frank Straka, Product Line Manager bei Panduit. „Außerdem sind die neuen Vari-MaTriX-Kabel die Kabel mit dem geringsten Durchmesser der Welt und bieten die besten EMV-Eigenschaften bei UTP-Kabeln.“

Die TX6A-UTP-Kupferkabel mit Vari-MaTriX-Technologie übertreffen den Industriestandard sowohl im Hinblick auf die elektrische Leistung als auch den Schutz vor Alien-Crosstalk. Die 23-AWG-Kabel sind für komplette 100-Meter-Kanäle ausgelegt. Sie bieten eine fehlerfreie Leistung in dicht bestückten Schränken und großen Kabelbündeln mit Power over Ethernet (POE)-, PoE+- oder PoE++-Anwendungen. Vari-MaTriX-Kabel sind eine ideale Lösung zur Aufrüstung auf 10G-Leistung bei minimaler Beeinträchtigung der vorhandenen Kabelkanäle, Kabelführung und anderer Infrastrukturen. Vari-MaTriX-Kabel sind mit Plenum-, Riser- und Low Smoke ZeroHalogen(LSZH)-Flammschutzwerten erhältlich, um globale Standards zu erfüllen. Zwar sind Riser- und LSZH-Kabel etwas dicker als Plenumkabel, zeichnen sich aber auch durch die geringsten Kabeldurchmesser auf dem Markt aus. Hier erfahren Sie hier mehr über die neuen Vari-MaTriX-Kupferkabel.

Über Panduit

Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt. 

Pressekontakt

Global

Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com

EMEA

Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com