AV-Lösungen für die moderne Arbeitswelt

Verbinden und Zusammenarbeiten – mit dem neuen Marktführer für AV-Lösungen

Moderne AV-Systeme ermöglichen die Kommunikation und Zusammenarbeit, fördern den Austausch, verbessern die Ausbildung und erleichtern Gespräche am Arbeitsplatz, in Bildungs- oder in medizinischen Einrichtungen.

Mit einer marktführenden End-to-End-Lösung aus einer Hand erleichtert Panduit die Bereitstellung eines AV-Systems über eine strukturierte Verkabelung. Aktive Geräte von Atlona, einem Unternehmen des Panduit-Konzerns, bilden das Herzstück des AV-Systems und werden durch das robuste und zuverlässige Infrastrukturportfolio von Panduit unterstützt. Das Ergebnis sind flexible und skalierbare AV-Installationen.

Ganz gleich, ob Sie eine einfache AV-Erweiterung für Unterrichtsräume, Konferenzräume oder Besprechungsecken anstreben oder eine AV-over-IP-Lösung für den unternehmensweiten AV-Einsatz benötigen – wir können Ihnen helfen. Bei Panduit und Atlona finden Sie hochwertige, moderne und innovative Lösungen, die einfach zu installieren und noch einfacher zu bedienen sind. Garantie und ein globaler Kundensupport runden das Paket ab.

Wir heben AV auf ein neues Level. Dabei ist Ihre Zufriedenheit unser Maßstab. Willkommen bei Panduit + Atlona: dem neuen Marktführer für AV-Lösungen.

Kennen Sie schon Atlona?

Seit Januar 2019 ist Atlona Teil der Panduit-Familie und ergänzt unser Portfolio mit einem innovativen Angebot an Signalverteilungs- und Konnektivitätslösungen für AV und IT. Das 2003 gegründete Unternehmen entwirft und entwickelt innovative, preisgekrönte Produkte für eine Vielzahl von AV- und IT-Märkten im privaten und kommerziellen Bereich, darunter Bildung, Wirtschaft, Behörden, Unterhaltung und Gesundheitswesen.

Die funktionsreichen Produkte von Atlona ermöglichen es Systementwicklern, Integratoren, Beratern und Installateuren auf der ganzen Welt, die Installation zu vereinfachen, den Wartungsaufwand zu minimieren und erstklassige automatisierte Steuerungslösungen maximal flexibel einzusetzen. Für die Produkte gilt außerdem eine in der Branche einzigartige 10-jährige Garantie.

Die Kombination aus den Verkabelungs- und Konnektivitätsprodukten von Panduit und den AV-Lösungen von Atlona schafft eine stabile Grundlage für den Einsatz von AV-over-IP. Bei uns erhalten Sie eine End-to-End-AV-Lösung für Ihre Konferenz- und Schulungsräume, Sitzungssäle, Unterrichtsräume und Digital-Signage-Anwendungen aus einer Hand.

AV-Systeme und -Infrastruktur für jede Anwendung

Konferenzraum

Conference-room-950x700

Produktiver im Meeting mit der richtigen AV-Lösung

Jetzt für produktivere Meetings sorgen!

Erfahren Sie, wie Microsoft mithilfe von Atlona-Produkten mehr aus seinen Konferenzräumen herausholen konnte. Weiterlesen

Unterrichtsraum

Classroom-950x700

Herausforderungen im Unterricht meistern mit innovativen AV-Technologien

Leistungsstarke und effiziente AV führt zu besseren Lernergebnissen.

Die Universität von Richmond setzt im Unterricht auf verschiedene Atlona-Technologien. Weiterlesen

Hörsaal

Lecture-hall-950x700

Studenten motivieren mit flexiblen AV-Lösungen

Große Hörsäle stellen eine einzigartige AV-Herausforderung dar.

In den Hörsälen und Unterrichtsräumen im kürzlich modernisierten Maersk Tower der Universität Kopenhagen kommen Atlona-Technologien zum Einsatz. Weiterlesen

Besprechungsecke

Huddle-space-950x700

 

Wenn es auf die Zusammenarbeit ankommt, spielen AV-Systeme eine zentrale Rolle

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens mit Systemen, die Zusammenarbeit ermöglichen.

Die Zusammenarbeit in Besprechungsecken ist nur so gut wie die verwendete Ausrüstung. Atlona-Lösungen unterstützen Geschäftsanwendungen am USI-Hauptsitz. Weiterlesen

 

Digital Signage

Digital-signage-950x700.jpg

 

Die Beschilderungen von heute sind digital

Bringen Sie Kommunikation auf ein neues Level – mit digitaler Beschilderung.

Ein Football-Stadion verlässt sich auf Atlonas AV-over-IP- und Steuerungsplattformen für modernes Digital Signage und Informationskioske. Weiterlesen 

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen