{{ popupData.title }}
{{ popupData.primarybody }}
{{ popupData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>
Keine Ergebnisse gefunden

SynapSense™

Drahtlose Überwachung und Kühlungssteuerung

Es ist an der Zeit, die Kühlung von Rechenzentren neu zu denken. Schlecht oder nicht genutzte Ressourcen führen dazu, dass Strom, Platz, Kühlung und Datenverbindungen nicht genutzt werden können. Damit wird das Erreichen einer Kapazitätsauslastung von 100 % und die Erfüllung der Geschäftsanforderungen zu einer Herausforderung.

 

Das Ergebnis?

  • Hohe Energiekosten
  • Gestiegener Kapitalaufwand
  • Höhere Betriebsausgaben
  • Erhöhtes Risiko von Betriebsunterbrechungen

 

Mit einer schlüsselfertigen Kühlungsoptimierungsplattform, die Ihnen vollständige Transparenz und Kontrolle durch Echtzeitüberwachung ermöglicht, behalten Sie die Kontrolle über unvorhersehbare Umgebungsbedingungen und Kapazitätsprobleme.

 

Vorteile der Kühlungsoptimierung

  • Reduzierung des Energieverbrauchs für die Kühlung um bis zu 50 %
  • Kein Bedarf an neuer Ausrüstung
  • Automatisiertes Management der Temperatursollwerte von CRAH-/CRAC-/DX-Systemen und Lüftern mit variabler Drehzahl
  • Überblick über aktuelle und historische Daten zu Temperatur, Druckdifferenz, Kondensationspunkte und Luftfeuchtigkeit

 

Greifen Sie auf verwertbare Informationen zu, die Sie für den Erfolg Ihres Rechenzentrums brauchen – schnell, effizient und kostengünstig. Lesen Sie sich die nachstehenden Materialien durch, wenn Sie mehr über diese Plattform erfahren möchten und darüber, wie wir Sie bei der Optimierung Ihres Rechenzentrums unterstützen können.

 

Optimieren Sie das Design und die Leistungsfähigkeit Ihres Rechenzentrums mit einer umfassenden Lösung für eine konvergente Infrastruktur und leistungsstarken Konnektivitätslösungen.