Kupfersysteme
Panduit bietet eine vollständige Palette innovativer Kupferprodukte an, die alle der heute gängigsten IP-Anwendungen einschließlich PoE- und Wireless-Technologien unterstützen. Holen Sie sich den größten Wert auf dem Markt, garantieren Sie zukünftige Zuverlässigkeit und schaffen Sie die Grundlage für das Wachstum Ihres Netzwerks, indem Sie aus unseren Kupferbuchsenmodulen, Patchkabeln, Patchfeldern, Punchdown-Systemen, Kabeln und vorkonfektionierten Lösungen wählen.
Das RapidID Network Mapping System automatisiert die Kabeldokumentation und ermöglicht so eine schnellere und einfachere Verlegung und Verfolgung von Kabeln und Patchkabeln.
Produkt Kategorien
Kupferkabel werden in verschiedenen Flammwerten und Konstruktionen sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich angeboten.
Vorkonfektionierte Kabelbaugruppen bieten eine Plug-and-Play-Lösung für einfache Erweiterungen der bestehenden Infrastruktur.
Steckverbinder sind in verschiedenen Leistungsstufen für UTP- und geschirmte Anwendungen erhältlich.
Panduit empfiehlt das Ende-zu-Ende Cross-Connect-System in den Leistungsstufen Cat 6 und Cat 5e.
Direkt angeschlossene Kabelbaugruppen sind ideal für den Top of Rack (ToR)-Wechsel zu Serveranwendungen.
Einzel- und Duplex-Faceplates nehmen Mini-Com®-Module für den Einsatz in Arbeitsstationen auf.
Patchkabel sind in einer Vielzahl von Leistungsstufen, Farben und Längen erhältlich.
Patchpanels sind in verschiedenen Portdichten, flach und abgewinkelt und für Anwendungen mit hoher Dichte erhältlich.
Blockieren Sie den unbefugten Zugriff auf Ihr Netzwerk mit Blockierungs-/Sperrvorrichtungen für die Anschluss-Sicherheit.
Übertreffen Sie industrielle Standards mit validierten Architekturen für raue Umgebungsbedingungen.