Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Verwendungsland des Produkts
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

FiberRunner™ Kabelmanagement- und Verlegungssystem

Schützen. Schnellere Installation. Mühelos skalieren.

3D rendering of fiberrunner iso6-hr-ebnr00

Produktübersicht

Ein System. Unendliche Konfigurationsmöglichkeiten. 

Das FiberRunner-Kabelverlegungssystem von Panduit ist eine branchenführende Lösung für die Verlegung, Verwaltung und den Schutz von Glasfaser- und Hochleistungs-Kupferkabeln in Rechenzentren und Telekommunikationsumgebungen. Dank integrierter Biegeradiuskontrolle, glatter Kabelführungsoberfläche sowie eines umfassenden Portfolios an Verbindungselementen und Zubehör trägt FiberRunner dazu bei, die Netzwerkleistung zu sichern und die Installation zu vereinfachen. Werkzeuglose Verbindungen und modulare Komponenten ermöglichen eine schnellere Bereitstellung und sorgen dafür, dass zukünftige Erweiterungen oder Neukonfigurationen zügig und effizient durchgeführt werden können. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Innovationsgeschichte und bewährten Zuverlässigkeit bietet FiberRunner eine skalierbare, durchgängige Kabelführungslösung. Damit lassen sich die Installationszeit verkürzen, kritische Infrastrukturen schützen und die sich wandelnden Anforderungen moderner Netzwerke erfüllen.

Die komplette Glasfasermanagement-Lösung in einem einzigen Kanalsystem

Einhaltung von Vorschriften und Zertifizierungen

Alle FiberRunner-Kanäle, Formstücke und Formteile sind gemäß den Standards UL 2024, UL 94V-0 und NEBS GR-63 für ihre langfristige Zuverlässigkeit zertifiziert.

Roadmap für Kabelkanäle in Rechenzentren

Routing Cable Out of the MDA

Roadmap-Konfigurationen für Kabelkanäle im Rechenzentrum

Renderings of fiberrunner in data center

Nachdem der MDA die Glasfaserkabel verteilt hat, schafft FiberRunner einen geschützten Überkopf-Kabelweg. Dieser ermöglicht eine übersichtliche und organisierte horizontale Verlegung im gesamten Rechenzentrum. Durchgehende Kanalabschnitte mit einer glatten Auflagefläche für die Kabel sorgen dafür, dass die Glasfaserkabel auf langen Strecken zwischen Reihen und Zonen geschützt sind. Dieser strukturierte Kabelweg verringert Engpässe, verbessert die Organisation und schafft eine vorhersehbare Verlegungsarchitektur, die das laufende Netzwerkmanagement vereinfacht.

  1. FiberRunner Vertikal-T-Stück (FRVT12X4LYL)
  2. FiberRunner QuickLock-Kupplung (FRBC12X4LYL)
  3. FiberRunner-Kabelkanal (FR12X4YL10)
  4. FiberRunner-Trichter zur Steuerung des Biegeradius (FRTR6X4LYL)
  5. FiberRunner QuickLock-Kupplung (FRBC6X4LYL)

Renderings of fiberrunner in data center

Wenn sich die Glasfaserkabel dem Schaltschrank oder IT-Rack nähern, leiten Kabelauslassarmaturen die Kabel zu kontrollierten Eintrittsstellen, um scharfe Biegungen oder Zugbelastungen während der Installation zu vermeiden. Übergangsarmaturen, wie beispielsweise vertikale T-Stücke, Spillouts, Spill-Over-Verzweigungen und Trompeten, ermöglichen einen reibungslosen Übergang von der Überkopf-Trassenführung zu den Schaltschränken bzw. IT-Racks. Sie gewährleisten eine übersichtliche Kabelführung und schützen die Signalqualität an einer der empfindlichsten Stellen im Netzwerk. Dadurch wird eine saubere, wiederholbare Einführungsmethode geschaffen, die sowohl die Bereitstellung als auch zukünftige Umzüge, Erweiterungen und Änderungen unterstützt.

  1. FiberRunner-Überlaufarmatur (FRSPJ2X2LYL)
  2. FiberRunner-Kanal (FR6X4YL10)
  3. FiberRunner QuickLock-Kupplung (FBC2X2LYL)
  4. FiberRunner-1-Port-Übergang zum geschlitzten Wellrohr mit 1,5" Innendurchmesser (FIDT2X2LYL)
  5. FiberRunner-Wellrohre / Wellschläuche mit Schlitzen und 1,5" Innendurchmesser (CLT150F-X4F)

Renderings of fiberrunner in data center

Wenn der Kabelverlauf die Richtung wechselt, sorgen FiberRunner-Komponenten für reibungslose Übergänge, ohne dass Spannungspunkte im Kabel entstehen. Mithilfe von Vierfach-Kreuzstücken, Reduzierstücken, Spill-Over-Verbindungen und QuikLock-Kupplungen sind schnelle und sichere Richtungswechsel möglich, ohne dass der korrekte Biegeradius im gesamten System beeinträchtigt wird. Diese Übergangspunkte gewährleisten, dass die Glasfasern auch bei komplexen Verlegungslayouts geschützt bleiben und die Datenübertragungsraten erhalten bleiben.

  1. FiberRunner QuickLock-Kupplung (FRBC12X4LYL)
  2. FiberRunner-Kabelkanal (FR12X4YL10)
  3. FiberRunner 4-Wege-Kreuz mit 6x4-Ausgängen (FRFWC12X4W6LYL)
  4. FiberRunner 6x4-auf-4x4-Reduzierstück (FRRF6FR4LYL)
  5. FiberRunner-Kanal (FR4X4YL10)
  6. FiberRunner 4" x 4" QuickLock-Kupplung (FRBC4X4LYL)
  7. FiberRunner 6" x 4" QuickLock-Kupplung (FRBC6X4LYL)
  8. FiberRunner-Kanal (FR6X4YL10)
  9. FiberRunner 12" x 4" auf 6" x 4" Reduzierstück, rechts (FRRF126RLYL)
Fiber Manufacturing Capacity for FiberRunner

Skalierung der Fertigungskapazitäten für die Zukunft

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Unser Pathways-Team steht Ihnen heute für Fragen zur Verfügung!