GEN7 SAN Director‑Konnektivitätslösung
Für Skalierbarkeit ausgelegt. Für den praktischen Einsatz entwickelt.
Produktübersicht
Eine neue Generation der Gen 7 SAN Director Connectivity
Die Gen 7 SAN Director‑Konnektivitätslösung von Panduit ist speziell für Brocade Gen 7 FC64‑64‑Umgebungen konzipiert und ermöglicht echte 1:1‑Portreplikation mit exakter Ausrichtung auf die Blade‑Nummerierung. Hochdichte SN®‑Konnektivität, Jumbo‑Portreplikationskassetten sowie eine Base‑16‑Harness‑Architektur reduzieren die Verkabelungskomplexität, halbieren die Installationszeit und vereinfachen Moves, Adds and Changes – ohne Risiken für hochwertige SAN‑Infrastruktur.
Im Gegensatz zu Wettbewerbsansätzen, die die Anzahl von Trunks und rückseitigen Verbindungen erhöhen, bewahrt Panduit eine klare Struktur, Transparenz und operative Kontrolle – bei gleichzeitig höherer Bandbreite und Portdichte auf gleicher Stellfläche.
Wie Gen 7 das Verkabelungschaos beseitigt
Echte Port‑Transparenz
Exakte 1:1‑Portreplikation, abgestimmt auf die Brocade FC64‑64‑Nummerierung, eliminiert jegliches Rätselraten.
Weniger physische Verbindungen
Reduziert die Anzahl der rückseitigen Verbindungen pro Blade durch die Portreplikationsarchitektur um bis zu 87 %.
Vereinfachtes Kabelmanagement
Das Base‑16‑Harness‑Design benötigt im Vergleich zu Wettbewerbslösungen bis zu 50 % weniger Trunks.
Schnellere Bereitstellung
Halbiert die Implementierungszeit durch vorkonfektionierte Baugruppen und strukturierte Installationen.
Risikoarme MACs
Ermöglicht saubere Moves, Adds und Changes, ohne hochwertige SAN‑Systeme zu berühren.
Schützt hochwertige Assets
Ermöglicht skalierbare, hochdichte Konnektivität, ohne kostspielige SAN‑Switches zu berühren.
Doppelte Faserdichte mit dem Gen 7 Port Replication Panel
Märkte und Anwendungen
Gen 7 Empfohlene Produkte
- Slide 1
- Slide 2
- Slide 3
- Slide 4
Anwendungshandbuch zur Gen 7 SAN‑Verkabelungslösung
Weitere Ressourcen
- 1
- 2
- 3
- 4