{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteVerriegelndes Stromkabel, IEC C14 bis IEC C13, 2 Fuß (0,6 m), 10er-Pack, rot.
Farbe | Rot |
Anschlusstyp | IEC60320 C13 |
Gesamtlänge (Fuß) | 2 |
Gesamtlänge (m) | 0.6 |
Steckertyp | IEC60320 C14 |
Produkttyp | Duales verriegelndes Stromkabel |
Zweitmarke | SmartZone™ |
Erfüllte Normen | UL, CE & EAC |
Teilemerkmale | Enorme Temperaturbeständigkeit, dual verriegelnd, verschiedene Farben, hohe Stromführungskapazität, nichtkonforme Verpackung, UL-, CE- und EAC-anerkannt |
UPC | 61305681704 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.2695 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | Dual-Locking IT Power Cords Spec Sheet PUSP27 | Englisch | |
Specification Sheets | Cables de Alimentación con Bloqueo Dual para TI Hoja de Especificaciones PUSP27 | Spanisch (Spanisch) | |
Part Drawings | Locking Power Cord Part Drawing 02416LPC | Englisch | |
Application Guides | PDU Guía de Bolsillo Guía PUCB27--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Selection Guides | SmartZone™ G5 iPDU Pocket Guide International Selection Guide D-PUCB27--SA-ENG- | Englisch |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |