globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

Die CCPL2H109120-X Polymer-Kabelschelle mit zwei Bohrungen eignet sich besonders gut für niedrigere bis mittlere Kurzschlussströme in weniger rauen Umgebungen. Die Kabelklemme ist gemäß IEC 61914:2015 zertifiziert, bis zu 85,4 kA Spitzenfehlerstrom getestet, und fixiert Kabel im Fall eines Kurzschlussstroms. Kompatibel mit einem Kabeldurchmesser von 109-120 mm und eine direkte Installation an der Kabeltrassensprosse über Befestigungslöcher und 2 anwenderseitig bereitgestellte M10-Schrauben. Mit glasgefülltem Nylonmaterial und abgerundeten Ecken für einen Schutz der Kabelisolierung.

Spezifikationen

Anwendung Kurzschlussschutz
Produkttyp Kabelschelle aus Polymer
Farbe Schwarz
Umgebung Innen/außen
Zur Verwendung mit Einzelkabel mit einem Kabeldurchmesser von 109–120 mm
Material Nylon
Max. Installationstemperatur (°C) 60
Max. Installationstemperatur (°F) 140
Min. Installationstemperatur (°C) -40
Min. Installationstemperatur (°F) -40
Maximale Betriebstemperatur (°C) 60
Maximale Betriebstemperatur (°F) 140
Min. Betriebstemperatur (°C) -40
Min. Betriebstemperatur (°F) -40
Widerstandseigenschaften Flammbeständig
Erfüllte Normen IEC 61914:2015
Teilemerkmale Schellen konform mit IEC 61914:2015. In externem Labor getestet. Nylonmaterial. Betriebstemperatur -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F). Kabeldurchmesser 38–165 mm, Aufnahme über 10 Teile.  Weitere Größen und individuell gefertigte Schellen auf Anfrage. Doppelt verschraubt (M10). Abgerundete Kanten zum Schutz der Kabelisolierung. Stege zur Befestigung der Kabel.

Verpackungsdetail

UPC 61305673308
Std. Pck. Mg. 10
Std. Pck. Vol. (cf) 1.1753
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}