globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

Die Kleeblatt-Kabelschelle CCPLTR2228-X aus Polymer eignet sich besonders gut für mittlere bis hohe Kurzschlussströme in weniger rauen Umgebungen. Die Kabelklemme ist gemäß IEC 61914:2015 zertifiziert, bis zu 136 kA Spitzenfehlerstrom getestet, und fixiert Kabel im Fall eines Kurzschlussstroms. Kompatibel mit einem Kabeldurchmesser von 22- 28 mm und eine direkte Installation an der Kabeltrassensprosse über Befestigungslöcher und eine anwenderseitig bereitgestellte M10-Schraube. Mit glasgefülltem Nylonmaterial und abgerundeten Ecken für einen Schutz der Kabelisolierung.

Spezifikationen

Produkttyp Kabelschelle aus Polymer
Farbe Schwarz
Umgebung Innen und außen
Zur Verwendung mit Kabel in Kleeblattkonfiguration mit einem Kabeldurchmesser von 22–28 mm
Material Nylon
Max. Installationstemperatur (°C) 60
Max. Installationstemperatur (°F) 140
Min. Installationstemperatur (°C) -40
Min. Installationstemperatur (°F) -40
Maximale Betriebstemperatur (°C) 60
Maximale Betriebstemperatur (°F) 140
Min. Betriebstemperatur (°C) -40
Min. Betriebstemperatur (°F) -40
Widerstandseigenschaften Flammbeständig
Erfüllte Normen IEC 61914:2015

Verpackungsdetail

UPC 61305669998
Std. Pck. Mg. 10
Std. Pck. Vol. (cf) 0.6266
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}