{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteKabelschelle, Polymer, Kleeblattkonfiguration mit einem Kabeldurchmesser von 22–28 mm
Produkttyp | n. v. |
Farbe | Schwarz |
Umgebung | Innen und außen |
Oberfläche/Beschichtung | n. v. |
Zur Verwendung mit | Cables in a Trefoil Configuration w/a Cable Diameter 22-28mm |
Material | Nylon, Glasfüllung |
Max. Installationstemperatur (°C) | 60 |
Max. Installationstemperatur (°F) | 140 |
Min. Installationstemperatur (°C) | -40 |
Min. Installationstemperatur (°F) | -40 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 60 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 140 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -40 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -40 |
Widerstandseigenschaften | Flammbeständig |
Erfüllte Normen | IEC 61914:2015 |
UPC | 61305669998 |
Std. Pck. Mg. | 10 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.6266 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Catalog Cut Sheets | Cable Cleats for Short Circuit Protection Catalog CTCB38--SA-ENG | Englisch | |
Catalog Cut Sheets | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Englisch | |
Videos | Cable Cleats Video | Englisch | |
Part Drawings | Polymer Trefoil Cable Cleat Part Drawing 00055SDA_DC | Englisch | |
Installation Documents | Plastic Trefoil Cable Cleat - RW320 | Englisch | |
Brochures Non Product | Abrazaderas de Cables para Protección Contra Cortocircuitos CTCB38--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) |