Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Kabelanschluss

Als ein weltweit führender Anbieter von zuverlässigen Drahtanschlusslösungen bieten wir einfache Identifikation, schnelle Installation und optimale Leitfähigkeit für eine Vielzahl von elektrischen Anwendungen. Das bedeutet auch, dass wir die Zertifizierungen von UL und CSA erhalten, RoHS-konform, ABS-zugelassen, für Nuklearanwendungen der Klasse 1E eingestuft und DFARS252.225-7014-konform sind, die militärischen Spezifikationen MS25036 und MS20659 erfüllen und als erste Firma die NEBS Level 3-Anforderungen von Telcordia Technologies erfüllen.

Produkt Kategorien

Crimpzangen, Schneider, Abisolierer und Zubehör

Unser Sortiment an batteriebetriebenen Installationswerkzeugen, Crimpern, Abschneider und Abisolierern ist branchenführend in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit. Eine große Auswahl an Zubehör erweitert die Panduit-Produktpalette von Kabelanschlüssen.

Panduit Crimping Tool
Hülsen, Spleiße, Splinte und Zubehör

Jeder Panduit-Steckverbinder wird aus hochfestem Elektrolytkupfer hergestellt, um eine erstklassige Leistung zu gewährleisten. Die Zwei-Satz-Schraubenverbindung ist entweder mit Schwenkschrauben oder einer internen Druckplatte erhältlich, während unsere geteilten Bolzen aus hochfester Bronze hergestellt und verzinnt sind.

Panduit high-strength electrolytic copper lug
Kabelschuhe und Kabelschuhsätze

Alle Panduit-Aderendhülsen bestehen aus hochwertigen Materialien, die aus elektrolytischem Kupfer für hohe Leitfähigkeit hergestellt und für Korrosionsbeständigkeit verzinnt sind. Wählen Sie aus einer Reihe von Aderendhülsen-Sets unterschiedlicher Größe, entweder leere Behälter mit vielen Fächern oder vorgefüllt mit einer Mischung unserer Aderendhülsen.

Panduit fork terminal

Das könnte Ihnen gefallen

Video