Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Wir verbinden die Zukunft der digitalen Infrastruktur

Stromversorgungssteckverbinder, Leiteranschluss- und Verbindungstechnik und Erdungslösungen für das Zeitalter der Elektrifizierung

Construction worker laying down rebar

Sie suchen nach umfassenden Lösungen für Stromversorgungssteckverbinder und Erdung? Die einfach zu installierenden Produkte von Panduit optimieren Ihre Abläufe und erfüllen gleichzeitig alle Sicherheitszertifizierungen und gesetzlichen Anforderungen. Als Ihr zuverlässiger Komplettanbieter bieten wir Ihnen Tausende von Produkten, darunter Hunderte von Neuheiten. Dank flexibler Bestellmöglichkeiten und kurzer Lieferzeiten können wir Ihre Projektanforderungen in verschiedenen Märkten und Anwendungsbereichen optimal erfüllen.

Vereinfachen Sie Ihre Beschaffung

Sehen Sie sich unser aktuelles Video an und erfahren Sie, wie Ihnen die Stromanschluss-, Leiteranschluss- und Erdungsverbinder von Panduit dabei helfen, intelligenter zu arbeiten. Sie erzielen eine bis zu 50 % schnellere Installation, sichern die Zuverlässigkeit der Verbindungen durch hervorragende Leitfähigkeit und senken die Arbeitskosten durch Prozessoptimierung. Erfahren Sie, wie unsere Lösungen darauf ausgelegt sind, Effizienz und Sicherheit zu steigern und Ihre Projekte im Zeitplan zu halten.

A truck charges an electric vehicle, with wind turbines visible in the background, symbolizing renewable energy use

Erfüllen Sie moderne Anforderungen

Unsere Produkte für die Leiteranschluss- und Verbindungstechnik sowie für die Erdung erfüllen höchste Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards und gewährleisten zuverlässige Verbindungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Rechenzentren, Gewerbebau, industrielle Fertigung und Ladeinfrastruktur für Schwerlast-Elektrofahrzeuge.

Shot corridor full working data center

Strategisch aufeinander abgestimmt

Die Zusammenführung der Stücklisten bei einem einzigen Lieferanten spart Zeit, reduziert die Komplexität und bietet eine Lösung aus einer Hand für alle Anforderungen, Dienstleistungen und die Auftragsabwicklung.

Under Construction skeleton of a high rise building outside with construction cranes

Garantierte Verfügbarkeit, wann immer Sie sie benötigen

Erweiterte Fertigungskapazitäten gewährleisten die Produktverfügbarkeit und verkürzte Lieferzeiten, sodass Ihre Projekte im Zeitplan bleiben. Panduit verfügt über ein umfangreiches Vertriebsnetz mit strategisch gelegenen Lagerstandorten sowie über Partnerschaften, die den Bestellprozess vereinfachen.

inside a warehouse building

Ausbau der Fertigung

Wir lösen Ihre dringendsten Herausforderungen, indem wir Ihnen zuverlässige Produkte liefern, wenn Sie diese benötigen. Gleichzeitig reduzieren wir Risiken und maximieren die Effizienz.

"Der weltweite Ausbau der Anlagen ermöglicht eine schnellere Auftragsabwicklung durch die hauseigene Fertigung von Stromanschlüssen, Klemmen und Erdungsverbindern."
Produktionsstätte mit einer Fläche von 90.000 Quadratfuß in Monterrey, Mexiko
400.000 Quadratfuß großes Lagerhaus in Merrillville, Indiana

- Elektrische Infrastruktur 
Panduit

Compliance Manufacturing industry and safety Logos

Hervorragende Prozesse & Sicherheit

Vertrauen Sie Ihre kritische Infrastruktur einem Branchenpionier an: Panduit war das erste Unternehmen, das die strenge NEBS-Level-3-Zertifizierung von Telecordia Technologies erhielt. Unsere Stromanschlussklemmen, Erdungsverbinder, Potentialausgleichselemente und Anschlussklemmen übertreffen zudem die globalen Sicherheitsstandards.

Ausgewählte Produkte

Reel Smart™ CA9 Applikator für Anschlussklemmen, Crimpgerät

Leiteranschluss- und Verbindungstechnik

Als renommierter Marktführer für zuverlässige Kabelanschlusslösungen bieten wir eine mühelose Kennzeichnung, eine schnelle Installation und eine hervorragende Leitfähigkeit für vielfältige elektrische Anforderungen.

E-Typ-Erdungsverbinder für die direkte Verlegung im Erdreich

Mechanische und Kompressionsklemmen

Unsere Kabelschuhe werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine hervorragende Leitfähigkeit, Langlebigkeit und Kompatibilität mit einer breiten Palette von Leitungsquerschnitten zu gewährleisten. Die Panduit-Presskabelschuhe sind präzisionsgefertigt und sorgen für eine gleichbleibend gute Crimp-Leistung. Unsere mechanischen Kabelschuhe verfügen über eine benutzerfreundliche Konstruktion, die eine schnelle und sichere Installation ermöglicht. Beide Optionen bieten eine zuverlässige Leistung in industriellen, gewerblichen und Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien.

E-Typ-Erdungsverbinder für die direkte Verlegung im Erdreich

Erdungs- und Potentialausgleichssysteme

Schützen Sie Menschen und Anlagen mit unseren Erdungs- und Potentialausgleichssystemen, die für maximale Sicherheit und Leistung ausgelegt sind. Unsere zuverlässigen Systeme bieten hervorragenden Schutz in Industrie-, Gewerbe- und Rechenzentrumsumgebungen und reichen von industrietauglichen Erdungsschienen bis hin zu UL-gelisteten Komponenten.

Nahaufnahme einer elektrischen Anschlussklemme aus Gold und Silber

Anschlussklemmen

Unsere Anschlussklemmen bestehen aus elektrolytischem Kupfer, das für eine hohe Leitfähigkeit sorgt, und sind zur Korrosionsbeständigkeit verzinnt.

Kupfer-Spaltbolzen zur Leiteranschluss- und Verbindungstechnik

Spaltbolzen / Split-Bolt-Verbinder und Zubehör

Spaltbolzen und Split-Bolt-Verbinder sind wichtige Komponenten in der Leiteranschluss- und Verbindungstechnik. Durch ihr einzigartiges Spaltdesign gewährleisten sie sowohl mechanische Festigkeit als auch gleichbleibende elektrische Konnektivität, da sie eine gleichmäßige Druckverteilung über die Verbindungen ermöglichen. Das Panduit-Design ermöglicht eine flexible Installation und Wartung, ohne dass Kabel durchtrennt werden müssen, und erfüllt gleichzeitig die erforderlichen elektrischen Vorschriften und Normen für eine sichere Leiteranschluss- und Verbindungstechnik. Die Produkte sind für verschiedene Leitungsquerschnitte und -kombinationen geeignet und bieten somit eine flexible Lösung für vielfältige Anwendungen.

HTAP-Steckverbinder mit schwarzen und transparenten Kabelschuhen für die Leiteranschluss- und Verbindungstechnik.

HTAP-Verbinder, Abdeckungen & Kits

HTAP-Verbinder sind unverzichtbar, um Abzweigstromkreise von Hauptstromleitungen zu erstellen, ohne den Hauptleiter zu unterbrechen. Dadurch lassen sich bei Elektroinstallationen erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen erzielen. Das komplette Panduit-System bietet durch isolierte Abdeckungen Schutz, die die Verbindungen vor Umwelteinflüssen und versehentlichem Kontakt abschirmen, während transparente Materialien eine Sichtprüfung ermöglichen. Die Produkte eignen sich für Innen- und Außenanwendungen, einschließlich der direkten Erdverlegung bei ordnungsgemäßer Installation.

Elektrifizierung: Intelligente Energie für ein stärkeres Unternehmen.

15 häufig gestellte Fragen zur Funktionsweise der Elektrifizierung, die jede Führungskraft kennen muss – und warum sie sich für Ihren Gewinn auszahlt.

Mit unserer fachkundigen Beratung bauen Sie Ihre Stromversorgungs- und Erdungsinfrastruktur auf.