Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Verwendungsland des Produkts
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Bauprodukteverordnung (BauPVO) für Glasfaser- und Kupferkabel

Bauprodukteverordnung (BauPVO)

Die europäische Bauprodukteverordnung (BauPVO) für horizontale Kupfer- und Glasfaserkabelprodukte ist am 1.Juli2017 in Kraft getreten. Die Verordnung besagt, dass horizontale Kupfer- und Glasfaser-Datenkabelprodukte, die ab dem 1. Juli 2017 hergestellt werden, eine CE-Kennzeichnung auf der Verpackung sowie eine Leistungserklärung aufweisen müssen, die dem Benutzer ohne Weiteres zugänglich sind.

Wir können alle Klassifizierungen von BauPVO-Kabeln der Euroklasse– sowohl Kupfer- als auch Glasfaserkabel– anbieten, um die neuen Anforderungen ohne Abstriche bei der Leistung zu erfüllen.

Panduit hat sein derzeitiges europäisches Portfolio an horizontalen Kupfer- und Glasfaserkabeln unter Inanspruchnahme der zugelassenen benannten Stellen klassifiziert und somit sichergestellt, dass die Anforderungen der Bauprodukteverordnung (BauPVO) eingehalten werden.

Was sind die neuen Standardklassifikationen?

Die BauPVO standardisiert die Brandklassen von Kupfer- und Glasfaserkabeln in ganz Europa, indem das Brandverhalten in Euroklassen eingeteilt wird– die Euroklassen B2ca bis Fca gelten für Kommunikationskabel.

Brenntests für Euroklassen-Kabel im Vergleich

Euroklassen-Verbindungen mit Panduit-Produkte – Infografik