Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Verwendungsland des Produkts
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Panduit Fault Managed Power Systems (FMPS)

FMPS

Das Panduit Fault Managed Power System (FMPS) ist ein neuartiges Stromversorgungssystem, mit dem Anwender abgelegene Geräte sicher und über große Entfernungen mit erheblichen Strommengen versorgen können. Das Panduit FMPS ist ein Stromversorgungssystem der Klasse 4 und das erste auf dem Markt, das die neue Norm UL 1400-1 erfüllt. Es handelt sich um ein sichereres, zuverlässigeres und einfach zu installierendes Stromversorgungssystem, das erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen ermöglicht.

Das Panduit FMPS bietet Fernüberwachungs- und -steuerungsfunktionen, die die Betriebseffizienz steigern und durch vollständige Transparenz über den Stromverbrauch die Fernverwaltung und Fehlerbehebung ermöglichen.

Panduit FMPS – Hardware-Installationsanleitungen

Download (PDF)

 

Panduit FMPS – Firmware (1.3.6)

Download (ZIP)

 

Panduit FMPS – Benutzerhandbücher

Download (PDF)

 

Panduit FMPS – Visio-Datei

Download (ZIP)

 

Panduit FMPS – Support-Links

Download (PDF)