Communiqué de presse
Panduit lance une nouvelle gamme d’imprimantes d’étiquettes mobiles : MP100/E et MP300/E
Les industriels ont enfin une réponse innovante à leurs besoins d’identification et de marquage
Paris, le 1 juin 2020 — Fournisseur leader depuis 65 ans de solutions innovantes d’infrastructures physiques, électriques et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles de télécom, et ce, depuis l’atelier de production jusqu’au bureau, Panduit annonce le lancement de deux nouvelles imprimantes mobiles : la MP 100 et la MP 300. La société, spécialiste de l’identification et du marquage depuis 1955 s’associe à SEIKO EPSON Corporation, expert mondial dans le domaine des imprimantes, pour offrir aux industriels une solution complète (matérielle et logicielle) et mobile. En effet, la MP 100 et la MP 300 répondent parfaitement aux besoins de traçabilité et d’identification pour garantir une sécurité optimale, que ce soit pour les Datacenters, les réseaux informatiques, les installations électriques, la construction, les immeubles intelligents, les fabricants de machine,,etc.
Une nouveauté… MP 100
La dernière-née de la gamme MP (Mobile Printer) de Panduit est 100% mobile et transportable. Ses atouts :
- Compacte et légère
- Simple et ergonomique
- Pilotage via n’importe quel support mobile (Smartphone, tablette ou ordinateur portable)
- Connexion Bluetooth ou USB
- Gestion de l’impression via Easy Mark Plus, la solution logicielle réputée de Panduit ou l’application mobile pour IPhone, Ipad ou Android
- Résolution d’impression de 180 dpi
- Étiquettes plastiques de qualité industrielle jusqu’à 1 pouce, auto-protégées avec une visibilité à 360° (une technologie exclusive de Panduit)
- Cutter automatique
Une évolution majeure… MP 300
Cette imprimante est la nouvelle génération de la LS8, qui a fait ses preuves dans l’industrie. Elle a été totalement repensée par les équipes de R&D de Panduit afin d’offrir aux industriels une solution simple et efficace pour la traçabilité de leur infrastructure. Ses atouts :
- Simple et ergonomique
- Imprimante de terrain avec une batterie Li-ion rechargeable
- Connexion USB
- Un support de fixation magnétique en accessoire pour une facilité d’utilisation accrue
- Gestion de l’impression via Easy Mark Plus, la solution logicielle réputée de Panduit
- Résolution d’impression de 360 dpi
- Vitesse d’impression de 1,4 secondes
- Étiquettes plastiques de qualité industrielle jusqu’à 1,5 pouces, auto-protégées avec une visibilité à 360° (une technologie exclusive de Panduit)
- Inclut encore plus de langues, de symboles et de QR Code
- Cutter automatique
Rappel… Les MP casettes
La MP 100 et MP 300 utilisent le même type de cassettes (Turn-Tell, auto-laminantes ou à bande continue).
Les étiquettes auto-laminantes sont idéales pour les zones extérieures ou les environnements difficiles. Elles ont un rabat transparent intégré qui protège contre les produits chimiques, les solvants ou les dégâts des eaux, et empêche la modification du texte.
Les étiquettes Turn-Tell, une innovation Panduit, peuvent être installer sur des fils / câbles terminés sans déconnexion pour une productivité, des performances et des économies de coûts accrues. Les étiquettes peuvent pivoter pour une meilleure visibilité sous tous les angles et être repositionner sur le fil / câble pour aligner les légendes, permettant à l’utilisateur d’économiser un temps précieux et d’améliorer les coûts de ré-étiquetage.
About Us
Panduit est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'infrastructure électrique et réseau et de connectivité haut de gamme. Depuis son siège social situé à Tinley Park, Illinois, aux États-Unis, et à travers 112 sites dans le monde, Panduit innove sans relâche grâce à des investissements stratégiques en R&D et au développement de produits innovants, tout en offrant un service et un support global exemplaires. Depuis 1955, Panduit s’engage aux côtés de ses clients et partenaires pour leur fournir des solutions performantes, durables et responsables. Ensemble, ils créent des connexions qui comptent.
Contact Presse
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com