Installation jusqu'à 25 % plus rapide et capacité de refroidissement 3 fois supérieure

 

 

IDF-Video-SC

 

La conception innovante du répartiteur industriel (IDF) offre un déploiement cohérent d'équipements avec une installation plus rapide, et la possibilité de réduire considérablement le risque d'interruption causé par la surchauffe des commutateurs.


L'IDF peut garantir :
• un déploiement et une protection rapides et suffisants de commutateurs Ethernet pour montage sur bâti ;
• un entretien rapide et facile de ses équipements de commutation réseau ;
• une installation de l'IDF 25 % plus rapide qu'une installation d'IDF non préconfiguré ;
• une capacité de refroidissement 3 fois supérieure à celle des boîtiers courants.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l'IDF ci-dessous :