{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le guide-câble horizontal NetManager™ permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire (483 mm). Les ouvertures larges à l'avant peuvent accueillir des câbles Cat 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guidage une face comporte 1 U et présente un capot avant à charnière. Le guide-câble est noir.
Type de produit | Guidage une face |
Matériau du corps | ABS |
Orientation | Horizontal |
Matériau du capot | PVC |
Matériau de la bande | ABS |
Sous-marque | NetManager™ haute capacité |
Hauteur totale (pouces) | 1.7 |
Hauteur totale (mm) | 44 |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 483 |
Profondeur totale (pouces) | 6.2 |
Profondeur totale (mm) | 157 |
Nombre d'unités de rack | 1 |
Environnement | Intérieur |
Couleur | Noir |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Inclus | Gestionnaire, protection, kit d'équipement |
UPC | 07498300939 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.2046 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |