{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le guide-câble horizontal PatchLink™ est un moyen soigné et efficace de gérer des câbles sur tout rack ou toute armoire standard EIA de 483 mm. Il permet de gérer des câbles coaxiaux, optiques ou en cuivre. Les bandes flexibles organisent les cordons de raccordement, simplifiant les déplacements, les ajouts et les changements, et la conception « fermée » sécurise les câbles dans la filière. Le guide-câble une face comporte 1 U, présente un capot avant à double charnière et est de coloris noir.
Type de produit | Guidage une face |
Matériau du corps | ABS |
Orientation | Horizontal |
Matériau du capot | PVC |
Matériau de la bande | ABS |
Sous-marque | PatchLink™ |
Hauteur totale (pouces) | 1.7 |
Hauteur totale (mm) | 44.1 |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 483 |
Profondeur totale (pouces) | 3.7 |
Profondeur totale (mm) | 93.7 |
Nombre d'unités de rack | 1 |
Environnement | Intérieur |
Couleur | Noir |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Inclus | Gestionnaire, protection, kit d'équipement |
UPC | 07498337799 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1221 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |