{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'adaptateur Mini-Com™ pour montage sur rail DIN peut être monté sur un rail DIN standard de 35 mm et accueillir n'importe quel module Mini-Com™ à port unique. Il est de coloris gris international et comprend une étiquette ainsi qu'un porte-étiquette.
Type de produit | Adaptateur pour montage sur rail |
Matériau | Plastique |
Largeur totale (pouces) | 1.89 |
Largeur totale (mm) | 48 |
Profondeur totale (pouces) | 1.6 |
Profondeur totale (mm) | 40.6 |
Hauteur totale (pouces) | 0.75 |
Hauteur totale (mm) | 40.6 |
Nombre de ports | 1 |
Pour une utilisation avec | Rail DIN de 35 mm |
Couleur | Gris international |
Respect des normes | EN 60715, EN 50022, TH 35-7.5, UL 94V-0, UL 1863, conformité RoHS |
Inclus | Adaptateur en plastique, étiquette, porte-étiquette |
Sous-marque | IndustrialNet™ |
UPC | 07498339755 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0068 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.0676 |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Anglais | |
Specification Sheets | Mini-Com DIN Rail Mount Adapter Specification Sheet OTSP31--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Adaptador Mini-Com® para Montaje Hoja de Especificaciones OTSP31--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Videos | DIN Rail Mount Video | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing DWG | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing DXF | Anglais | |
Part Drawings | Mini-Com 1 Port Din Rail Adapter W/Label and Label Cover Part Drawing 10M180AA-DC | Anglais | |
Installation Documents | Mini-Com 1 Port DIN Rail Adapter Installation Instructions PN549 | Anglais | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Line Cards | Outlet Offerings for EMEA Line Card OTLC06--SA-UKE | Anglais britannique |