{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil est conçu pour minimiser le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires tout en offrant une apparence esthétique. Le panneau d'obturation pouvant être monté sans outil mesure 1 U et s'installe sur des rails à écrou-cage à trou carré de 483 mm de large. Coloris : blanc.
Type de produit | Panneau d'obturation |
Système de rack compatible | 19 |
Matériau | ABS |
Méthode du boulon de montage | Ecrou-cage |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 482.6 |
Profondeur totale (pouces) | 2 |
Profondeur totale (mm) | 50.8 |
Hauteur totale (mm) | 44.7 |
Hauteur totale (pouces) | 1.76 |
Couleur | Blanc |
Respect des normes | Conforme CEA 310-E, conforme RoHS |
Type d'accessoire | Panneaux d'obturation pouvant être montés sans outil |
Caractéristiques | Matériau non métallique avec clipsage, aubes d'étanchéité entre les unités de rack pour empêcher la dérivation de l'air et améliorer l'efficacité énergétique. |
UPC | 07498368848 |
Qté. emb. std. | 5 |
Volume emb. std. | 0.1438 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | Tool-Less Blanking Panels: WASP39--WW-ENG | Anglais | |
Videos | Thermal Management - Video 16:9 | Anglais | |
Part Drawings | Tool-less 1 RU Blanking Panel for Square Holes | Anglais | |
Application Guides | Net-Contain™ and Net-Direct™ Thermal Management Solution: RKAG01--WW-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Blanking Solutions Selection Guide RKSG12 | Anglais |