{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Ce câble de distribution à 12 fibres pour usage en intérieur est un câble OM3 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 900 µm.
Remarque | Voir la fiche signalétique pour plus d'informations techniques |
Type de produit | Câble optique en vrac |
Environnement | Intérieur |
Type de fibre | OM3 |
Nombre de fibres | 12 |
Indice d'inflammabilité | Euroclasse/LSZH |
Couleur du câble | Aqua |
Sous-marque | Opti-Core™ |
UPC | 61305639575 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 12.8951 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Data Sheets | Opti-Core™Fibre Optic Indoor Distribution Cable – EMEA - Class B2ca and Cca | Anglais britannique | |
Videos | Panduit Bulk Fiber Optic Cable - Product Spotlight | Anglais | |
Part Drawings | Fiber Optic Single Strand 4, 6, 8, 12, 16 & 24 Fiber Distribution Cable | Anglais | |
Certifications | Declaration of Performance for part family FADCxxx-24 - Cca -Third Party Certifications/Reports Pan-DOP-FA013 | Anglais | |
Certifications | UKCA Declaration of Performance for part family FADCxxx-24, Cca - PAN-DOP-FA013-UK | Anglais britannique | |
Line Cards | Line Card for Bulk Fiber Cable - D-FBLC3--SA-ENG | Anglais |