{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Ce câble à 24 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OS2, homologué EuroClass Eca et présente des fibres de 250 µm.
Remarque | Voir la fiche signalétique pour plus d'informations techniques |
Type de produit | Câble optique en vrac |
Région | EMEA |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Blindé ou non blindé | Non blindé |
Type de fibre | Monomode |
Nombre de fibres | 24 |
Couche tampon, tube lâche ou ruban | Tube lâche 250 um |
Indice d'inflammabilité | EuroClass/LSZH |
Indice euroclasse | Eca |
Couleur du câble | Noir |
Sous-marque | Opti-Core™ |
UPC | 61305631068 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 5.9628 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Data Sheets | Opti-Core™ Fibre Optic Indoor/Outdoor Cable – EMEA Specification Sheet | Anglais | |
Videos | Panduit Bulk Fiber Optic Cable - Product Spotlight | Anglais | |
Certifications | Declaration Of Performance Third Party Certifications/Reports No. PAN-DOP-FA005 | Anglais | |
Line Cards | Line Card for Bulk Fiber Cable - D-FBLC3--SA-ENG | Anglais |