{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'adaptateur ST monomode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il relie deux connecteurs ST dans un espace de module et présente un adaptateur fibre ST et un module de coloris bleu, ainsi que des manchons fendus en zircone.
Sous-marque | Mini-Com™ |
Style de corps | Simplex |
Matériau | Céramique de zircone |
Longueur totale (pouces) | 1.83 |
Longueur totale (mm) | 46.5 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 60 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 140 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | 0 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | 32 |
Température d'installation maximale (°C) | 60 |
Température d'installation maximale (°F) | 140 |
Température d'installation minimale (°C) | 0 |
Température d'installation minimale (°F) | 32 |
Respect des normes | Conforme RoHS, surpasse les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3 |
Type de produit | Module adaptateur ST |
Demande | Modules Mini-Com, panneaux de brassage, plaques frontales et boîtes pour embase en surface pour une solution complète pour système SC. |
Couleur du module | Bleu |
Type de connexion | ST |
UPC | 07498339618 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0033 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.0331 |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - 35241-04 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - 35241-04 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - 35241-04 | Anglais |