{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'adaptateur LC Duplex connecte deux paires de connecteurs LC en un espace de module. Il possède un adaptateur de fibre monomode bleu et des manchons fendus en zircone. Cette référence (se terminant en -L) est un pack contenant 50 adaptateurs.
Sous-marque | Mini-Com™ |
Matériau | Céramique de zircone |
Longueur totale (pouces) | 1.91 |
Longueur totale (mm) | 48.5 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 60 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 140 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | 0 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | 32 |
Température d'installation maximale (°F) | 140 |
Température d'installation minimale (°C) | 0 |
Température d'installation minimale (°F) | 32 |
Type de produit | Module adaptateur SC |
Demande | Modules Mini-Com, panneaux de brassage, plaques frontales et boîtes pour embase en surface pour une solution complète pour système SC. |
Couleur | Bleu |
Type de connexion | Duplex LC |
UPC | 07498342328 |
Qté. emb. std. | 50 |
Volume emb. std. | 0.0749 |
Qté. ctn. std. | 100 |
Volume ctn. std. | 0.1498 |
Specification Sheets | LC Fiber Optic Adapters - Spec Sheet | Anglais | |
Specification Sheets | Adaptadores de Fibra Óptica LC Hoja De Especificaciones FBSP131 | Espanol (Español) | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - FADSLC(Z)AQ-L_Rev_02 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - FADSLC(Z)AQ-L_Rev_02 | Anglais | |
Part Drawings | LC Senior/Senior Mini Duplex Fiber Optic Adapter Part Drawing - PDF | Anglais |