{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le pigtail NetKey™ 1 fibre est un câble avec tampon 900 µm OS2 LC vers pigtail et mesure 1 mètre de long.
Type de fibre | OS2 |
Nombre de fibres | 1 |
Type de connecteur 2 | Pigtail |
Sous-marque | NetKey™ |
Diamètre de la fibre (µm) | 9 |
Diamètre extérieur (pouces) | 0.03 |
Diamètre extérieur (mm) | 0.9 |
Longueur totale (pieds) | 3.2 |
Longueur totale (m) | 1 |
Couleur du câble | Jaune |
Type de produit | Cordon de raccordement en fibre optique |
Demande | Permet l'interconnexion et le branchement dans l'entrée d'un établissement, une salle des télécommunications, un Data Center ou à un bureau, ainsi que dans des applications en réseau pour interconnecter des cassettes préraccordées dans les zones de distributions principales, horizontales et d'équipement. |
Respect des normes | TIA/EIA 568-C.3-1 et ISO/IEC 61755-3-1 IEC-61754-7 (International), TIA-604-2-A, -3-A et -10-A, FOCIS -2, -3 et -10, conforme RoHS |
Caractéristiques | Les cordons de raccordement ascendants sont compatibles avec les installations nécessitant cet indice d'inflammabilité dans des environnements spécifiques |
UPC | 07498391288 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0054 |
Qté. ctn. std. | 50 |
Volume ctn. std. | 0.2681 |
Specification Sheets | Cables de Parcheo y Pigtails de Fibra Óptica NetKey® Hoja de Especificaciones NKDS51--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | NetKey® Fiber Optic Patch Cords and Pigtails Specification Sheet NKSP76--WW-ENG | Anglais | |
Part Drawings | Netkey Patchcords and Pigtails - M01302DD-DC | Anglais |