{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OM3, duplex LC vers duplex LC, certifié à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH) avec gaine de 1,6 mm.
Type de fibre | OM3 |
Nombre de fibres | 2 |
Type de connecteur 1 | LC Duplex |
Type de connecteur 2 | LC Duplex |
Sous-marque | NetKey™ |
Indice d'inflammabilité | LSZH |
Diamètre de la fibre (µm) | 50 |
Diamètre extérieur (pouces) | 0.06 |
Diamètre extérieur (mm) | 1.6 |
Longueur totale (pieds) | 32.8 |
Longueur totale (m) | 10 |
Couleur du câble | Aqua |
Type de produit | Cordon de raccordement en fibre optique |
Demande | Permet l’interconnexion et le branchement dans l’entrée d’un établissement, une salle des télécommunications, un data center ou à un bureau. |
Respect des normes | TIA/EIA 568-C.3-1 et ISO/IEC 61755-3-1 IEC-61754-7 (International), TIA-604-2-A, -3-A et -10-A, FOCIS -2, -3 et -10, conforme RoHS |
Caractéristiques | Les cordons de brassage homologués Riser sont compatibles avec les installations nécessitant cet indice d'inflammabilité dans des environnements spécifiques |
UPC | 07498392260 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0282 |
Qté. ctn. std. | 30 |
Volume ctn. std. | 0.8457 |
Specification Sheets | NetKey® Fiber Optic Patch Cords and Pigtails Specification Sheet NKSP76--WW-ENG | Anglais | |
Part Drawings | Netkey Patchcords and Pigtails - M01302DD-DC | Anglais |