{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OS2 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris bleu avec bouchons antipoussière.
Type de fibre | OS2 |
Sous-marque | QuickNet™ |
Nombre de fibres | 12 |
Type de connecteur 1 | LC Duplex |
Couleur de l'adaptateur | Bleu |
Type de connecteur 2 | MPO mâle |
Affaiblissement d'insertion maximal du connecteur (dB) | 0.75 |
Affaiblissement d'équilibrage minimal du connecteur (dB) | 55 |
Type de produit | Cassette pour fibre |
UPC | 07498396046 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0658 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.6576 |
Specification Sheets | QuickNet™ SFQ Series MTP* Fiber Optic Cassettes | Anglais | |
Part Drawings | QUICKNET SFQ SERIES CASSETTE, 12 FIBER DUPLEX LC TO MPO CASSETTE METHOD A | Anglais | |
Technical References | SFQ Cassette Modification: D-FBTR105--WW-ENG | Anglais | |
Technical References | Troubleshooting a Permanent Link: FBTR117--WW-ENG | Anglais |