{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le guide-câble arrière de cassette QuickNet™ se monte à l'arrière d'un rack de télécommunications standard EIA 19" de largeur, économisant de l'espace au sol en éliminant le besoin de guide-câbles horizontaux. Le guide-câble organise et achemine non seulement les câbles, mais peut également contenir jusqu'à un mètre de mou, ce qui permet un contrôle de la tension et du rayon de courbure nécessaires pour protéger les câbles des dommages.
Type de produit | Guidage de câble arrière |
Largeur totale (pouces) | 19.12 |
Largeur totale (mm) | 485.6 |
Sous-marque | QuickNet™ |
Couleur | Noir |
Profondeur totale (pouces) | 9.56 |
Profondeur totale (mm) | 242.9 |
Hauteur totale (pouces) | 1.08 |
Hauteur totale (mm) | 27.4 |
Propriétés de résistance | Résistant aux flammes |
Demande | Gestion des câbles |
UPC | 07498320729 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.2505 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 2.5047 |
Specification Sheets | Specification Sheet - WW-FBSP44 (QuickNet Cassette Rear Cable Mgr)final | Anglais | |
Specification Sheets | QuickNet Cassette Cable Manager and Patch Field Protection Cover: FBSP60--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | QuickNet™ HDQ Series High Density Fiber Optic Cassettes: FBSP61--WW-ENG | Anglais | |
Part Drawings | FQCRCM DWG | Anglais | |
Part Drawings | FQCRCM DXF | Anglais | |
Part Drawings | Fiber quicknet cassette rear cable manager | Anglais | |
Installation Documents | Fiber QuickNet Cassette Rear Cable Manager: FS008B | Anglais | |
Application Guides | QuickNet™ Fiber Cabling In Data Center: FBAG01--WW-FRA | Français (Français) | |
Application Guides | Deploying Fiber Cabling in the Data Center | Anglais | |
Application Guides | Implementar Cableado de Fibra en el Centro de Datos FBAG03 | Espanol (Español) |