{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le boîtier fibre HD Flex™ mesure 4 U et est configuré pour pouvoir accueillir les cassettes HD Flex™ à 6 ports. La conception modulaire peut accueillir jusqu'à 12 cassettes de fibres HD Flex par U ou panneaux d'adaptateurs fibre pour une densité maximale de 144 fibres par U.
Type de produit | Boîtier fibre |
Nombre d'unités de rack | 4 |
Largeur totale (pouces) | 19.69 |
Largeur totale (mm) | 500.1 |
Profondeur totale (pouces) | 15.11 |
Profondeur totale (mm) | 383.7 |
Hauteur totale (pouces) | 6.63 |
Hauteur totale (mm) | 168.4 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Sous-marque | HD Flex™ |
Demande | Guidage des câbles optiques |
Couleur | Noir |
Caractéristiques | La conception modulaire peut accueillir jusqu'à 12 cassettes de fibres HD Flex ou panneaux d'adaptateurs fibre, compatible avec toutes les cassettes de fibres HD Flex et panneaux adaptateurs fibre, support de guidage de câbles à montage sur rail pour rack/armoire, tiroir de boîtier avec accès avant et arrière, tiroir de boîtier divisé, tiroir de boîtier multipositions. |
UPC | 61305614599 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 2.7488 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | HD Flex™ Fiber Enclosures Specification Sheet FBSP92-WW-ENG | Anglais | |
Videos | HD Flex™ Enclosures Video | Anglais | |
Videos | HD Flex Enclosures Installation Video | Anglais | |
Part Drawings | HD Flex™ 4 RU Enclosure (FLEX4U06): DWG | Anglais | |
Part Drawings | HD Flex™ 4 RU Enclosure (FLEX4U06): DXF | Anglais | |
Part Drawings | HD Flex™ 4 RU Enclosure (FLEX4U**) Part Drawing 12F187UR-DC | Anglais | |
Installation Documents | HD Flex Fiber Cassette Enclosures Installation Instructions FS127A | Anglais | |
Brochures | HD Flex™ Fiber Cabling System | Anglais | |
Selection Guides | HD Flex™ Fiber Cabling System Ordering Guide: D-FBCB45--SA-ENG | Anglais |