{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau d'adaptateur fibre SC Opticom® est un panneau OM3/OM4 contenant trois adaptateurs de fibre optique multimode duplex SC. Il est bleu aqua avec des manchons fendus en zircone.
Type de connexion | SC Duplex |
Type de fibre | OM3/OM4 |
Matériau | Céramique de zircone |
Couleur de l'adaptateur | Aqua |
Largeur totale (pouces) | 1.92 |
Largeur totale (mm) | 48.7 |
Profondeur totale (pouces) | 1.92 |
Profondeur totale (mm) | 48.7 |
Hauteur totale (pouces) | 1.39 |
Hauteur totale (mm) | 35.3 |
Nombre de ports | 3 |
Respect des normes | Conforme RoHS. Répond aux exigences de la norme (ou les surpasse) TIA/EIA-568-C.3 |
Type de produit | Panneau d'adaptateur à chargement frontal |
Demande | Rack et boîtiers de montage muraux Opticom, panneaux de brassage adaptateur fibre, et supports pour panneau adaptateur fibre zéro U Opticom |
Couleur | Noir |
Sous-marque | Opticom™ |
UPC | 07498337636 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0334 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.3336 |
Specification Sheets | Opticom® Fiber Adapter Panels (FAPs) Specification Sheet FBSP160--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Paneles Adaptadores de Fibra (FAPs) Opticom® Hoja de Especificaciones FBSP160--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | Opticom® Rack Mount Fiber Enclosures Specification Sheet FBSP119--WW-ENG | Anglais | |
Data Sheets | Fiber Splicing Component Matrix Data Sheet FBFL37 | Anglais | |
Part Drawings | 3 Position Duplex Sc Fiber Adapter Panel Part Drawing 01945-30 | Anglais | |
Selection Guides | Fibra Sin Límites Alcance & Desempeño Guia de Seleccion FBSD62--WW-SPA | Espanol (Español) |