{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau d'adaptateur fibre QuickNet™ SFQ MPO de type A présente 8 adaptateurs MPO à touche haut/touche bas. Elle se clipse rapidement à l'arrière des panneaux de brassage QuickNet™ pour un déploiement rapide du réseau et une migration rapide. Il est dans un coloris noir et vendu avec des capuchons pare-poussière déjà installés.
Type de connexion | MPO |
Type de fibre | OM1/OM2/OM3/OM4/OS2 |
Matériau | Plastique |
Couleur de l'adaptateur | Noir |
Largeur totale (pouces) | 4.15 |
Largeur totale (mm) | 106 |
Profondeur totale (pouces) | 2.39 |
Profondeur totale (mm) | 61 |
Hauteur totale (pouces) | 0.81 |
Hauteur totale (mm) | 21 |
Nombre de ports | 8 |
Respect des normes | Conforme RoHS. Répond aux exigences de la norme (ou les surpasse) TIA/EIA-568-C.3 |
Type de produit | Panneau d'adaptateur à chargement arrière |
Couleur | Noir |
Sous-marque | QuickNet™ |
Caractéristiques | Réduit considérablement le temps d'installation et la main-d'œuvre en éliminant les raccordements des connecteurs sur site |
UPC | 07498333555 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0335 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.3350 |
Specification Sheets | QuickNet™ SFQ Series MPO Fiber Adapter Panels (FAPs) Specification Sheet FBSP46--WW-ENG | Anglais | |
Part Drawings | Quicknet 8-Port MPO Adapter Panel Assembly | Anglais |