{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Logiciel industriel IntraVUE™ Edge, appareil sous licence permanente. IntraVUE™ Edge surveille continuellement l'état de tous les dispositifs et des commutateurs d'un réseau. Il s'exécute de façon perpétuelle et offre des statistiques clés sur le fonctionnement, les performances et l'utilisation du réseau. Facile à déployer, aucune mise en service de machine ou de serveur virtuel n'est nécessaire. Pour fonctionner, IntraVUE™ Edge ne requiert qu'une configuration IP sur le serveur client.
Sous-marque | IntraVUE™ |
Demande | Logiciel industriel |
Type de produit | Gestion des ressources et de la connectivité |
Version du système d'exploitation | Debian Linux 4.9 |
Interface utilisateur | Tous les navigateurs |
Durée de la licence | Perpétuel |
Nombre maximal de nœuds | 1,024 |
UPC | 61305673699 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.2604 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | IntraVUE™ Edge Product Bulletin | Anglais | |
Specification Sheets | IntraVUE™ Edge Specification Sheet PVSP37--WW-ENG | Anglais | |
Part Drawings | IntraVUE Edge permanently licensed appliance | Anglais | |
Installation Documents | IntraVUE Appliance Installation Document--15V500BG-03 | Anglais |