{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le système d'embossage PES400 offre une solution d'identification permanente sur site et sur demande. Il permet de former des caractères en relief sur des plaques d'identification en acier inoxydable et en aluminium pour une visibilité maximale dans les applications à volume moyen à élevé exposées à la poussière et à la peinture. Offre une vitesse d'embossage rapide de 300 plaques/heure. Inclut des caractères de 3 et 5 mm et le logiciel Easy-Mark Plus. Coloris blanc/bleu. 1 unité par package.
Remarque | Comprend des tailles de caractère de 5 mm et 3 mm, une vitesse d'embossage allant jusqu'à 300 plaques par heure |
Type de produit | Système d'embossage |
Pour une utilisation avec | Lot de 1 000 plaques d'identification en métal |
Inclus | Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™ |
Hauteur des caractères (pouces) | 0.19 |
Hauteur des caractères (mm) | 5 |
UPC | 61305636780 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 15.2344 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | Panduit Permanent Identification System Product Bulletin SSCB35--SA-ENG | Anglais | |
Part Drawings | PES400 Panduit Embossing Machine | Anglais | |
Panduit PES400 Embossing Systems Video | Anglais | ||
Application Guides | Identification Solutions for Harsh Environments - D-IDAG01--WW-ENG | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Manuals | Presse À Estamper De Panduit Manuel De Fonctionnement - French Canadian | Français (Français) | |
Manuals | Sistema De Estampado De Panduit Manual De Operación | Espanol (Español) | |
Manuals | Système D'Embossage Panduit Mode D'Emploi | Français (Français) | |
Manuals | Portable Embossing System Operation Manual | Anglais | |
Manuals | Panduit 엠보싱 시스템 작동 설명서 | Coréen (한국어) | |
Manuals | Panduit-Prägesystem Bedienungsanleitung | Allemand (Deutsch) |